- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- Feltbusskomponenter
- IO-Link - Master for feltapplikasjoner i næringsmiddelindustrien
- AL1403
IO-Link-master med PROFINET-grensesnitt
AL1403
IO-Link Master PFL PN 8P IP69K
IO-Link-master med PROFINET-grensesnitt
AL1403
IO-Link Master PFL PN 8P IP69K
- Kjedekoblet strømforsyning med standardisert L-kodet M12-tilkoblingsteknologi
- Konfigurerbar strømbegrensning for hver port for å sikre sikker drift
- Spennings- og strømmåling per port for energiovervåking
- Tilkobling av aktuatorer opp til 2 A
- For tilkobling av opptil åtte IO-Link-enheter
Applikasjon
Applikasjon | hygieniske systemer; I/O-moduler for feltapplikasjoner |
---|---|
Daisy Chain-funksjon | strømforsyning; feltbuss-grensesnitt |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20,00...28,00 DC; (US ; til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 300,00...3 900,00; (US) |
Beskyttelsesklasse | III |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 20,00...30,00 DC; (UA) |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 8,00 |
---|---|
Merkestrøm pr. port [A] | 2,00; (justerbar: 0...2; Fabrikkinnstilling: 2) |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,60 |
---|---|
Merkestrøm pr. port [A] | 2,00; (justerbar: 0...2; Fabrikkinnstilling: 0,45) |
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 12; Antall digitale utganger: 12 |
Innganger
Antall digitale innganger | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | 0,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Utganger
Antall digitale utganger | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 000,00 |
---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 000,00 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; IO-Link |
---|
Transmisjonstandard | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringshastighet | 100 MBit/s | |||||||||
Protokoll | PROFINET | |||||||||
Fabrikkinnstilling |
|
|||||||||
Merknad om grensesnitt |
|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
Antall porter klasse A | 4 |
Antall porter klasse B | 4 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K) | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 43,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 434,80 |
---|---|
Materialer | hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tetningsmateriale | EPDM |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Koblinger: M12; koding: D; Forsegling: EPDM |
---|
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
IO-Link Port Class B X1...X4 | Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: EPDM |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning IN
XD1 | Koblinger: M12; koding: L |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning OUT
XD2 | Koblinger: M12; koding: L; Forsegling: EPDM |
---|