- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- Feltbusskomponenter
- IO-Link - Masters for feltapplikasjoner i fabrikkautomatisering
- AL1370
IO-Link-master med POWERLINK-grensesnitt
AL1370
IO-Link Master DL PLI 4P IP67
IO-Link-master med POWERLINK-grensesnitt
AL1370
IO-Link Master DL PLI 4P IP67
- Skille mellom automasjonsnettverk og IT-nettverk
- Pålitelig overføring av maskindata, prosessparametere og diagnosedata til kontrolleren
- Med POWERLINK og separat MQTT JSON-grensesnitt
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
- For tilkobling av opptil fire IO-Link-enheter
Applikasjon
Applikasjon | I/O-moduler for feltapplikasjoner |
---|---|
Daisy Chain-funksjon | feltbuss-grensesnitt |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC; (US ; til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 300,00...3 900,00; (US) |
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,60 |
---|
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger | 8; (konfigurerbar) |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 8; Antall digitale utganger: 4 |
Innganger
Antall digitale innganger | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | 0,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Utganger
Antall digitale utganger | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; IO-Link |
---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | POWERLINK | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | MQTT JSON | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
||||
Merknad om grensesnitt |
|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
Antall porter klasse A | 4 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 | ||||
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 | ||||
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad av tilsmussing_ | 2,00 | ||||
Kjemiske medier |
|
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 95,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 308,20 |
---|---|
Materialer | hus: PA oransje; Stikkontakter: messing forniklet |
Tetningsmateriale | FKM |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - Ethernet
Powerlink X21, X22 | Koblinger: M12; koding: D; Forsegling: FKM |
---|
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
IO-Link Port Class A X01...X04 | Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: FKM |
---|
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
X31 | Koblinger: M12; koding: A |
---|