- Produkter
- Sikkerhetsteknologi
Sikkerhetsteknologi
Sensorer
Industriell kommunikasjon
Strømforsyning
Sikkerhetsteknologi
Maskindirektivet fastsetter at maskiner ikke skal utgjøre en risiko. Siden det ikke er nullrisiko, er målet å oppnå en akseptabel restrisiko. Dersom sikkerheten er avhengig av kontrollsystemer, må disse utformes slik at funksjonsfeil minimaliseres.
Sikkerhetsteknologi i automasjon minimerer risikoen for skader på personer eller installasjoner.
Produktutvalget fra ifm omfatter en rekke sikkerhetsprodukter, inkludert elektrosensitivt verneutstyr (ESPE), dørbrytere, aktuatorer og kontrollsystemer.
I motsetning til konvensjonelle sikkerhetsbrytere, oppdager induktive sikkerhetssensorer metall direkte - uten å kreve et spesielt mål.
Sikkerhetslysgardiner og sikkerhetslysgitter benyttes der farlige områder skal sikres. De er optoelektroniske sikkerhetsanordninger som består av en sender og en mottaker. De samsvarer med sikkerhetskravene for type 2 / SIL 1 eller type 4 / SIL 3.
AS-i dørbrytere med vernelås har som funksjon å holde bevegelig verneutstyr som beskyttelsesgitter, beskyttelsesskjermer og andre deksler lukket så lenge en farlig tilstand er tilstede.
De sikre sopphodede nødstoppknappene og andre beskyttelsesbrytere tvinger en maskin eller installasjon til å stoppe eller slå av i en farlig situasjon.
ifm feilsikre sensorer og betjeningselementer kan kobles til en hvilken som helst sikkerhetsevalueringsenhet, f.eks. til sikkerhetsreléer, programmerbare logikkmoduler eller sikre kontrollere.
Sikkerhetskomponenter kan enkelt integreres i et AS-i-nettverk via AS-Interface Safety at Work. Signaler fra standardenheter og sikre komponenter overføres via en felles kabel.
For direkte installasjon i kjøretøy eller mobile maskiner, leverer ifm den kraftige, fritt programmerbare 32-bit SafetyController.