• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sikkerhetsteknologi
  3. Sikkerhetslysgitre

Sikkerhetslysgitre

  • Sikkerhetskategori 2 og 4 til IEC 61496
  • Pålitelig beskyttelse av risikofylte områder og porter
  • Enkel tilkobling via den velprøvde M12-kontakten
  • Versjoner for bruk i hygieniske bruksområder
  • Versjoner med aktivt/passivt system

Sikkerhetslysgitter

Sikkerhetslysgitter brukes der farlige områder skal sikres. De er optoelektroniske sikkerhetsanordninger som består av en sender og en mottaker. De samsvarer med sikkerhetskravene for type 2 / SIL 1 eller type 4 / SIL 3.
Typiske bruksområder inkluderer tilgangsforebygging eller overvåking av farlige områder av robotceller og produksjonslinjer. For mat- og drikkeapplikasjoner tilbys enheter med beskyttelsesrør og høy beskyttelsesklassifisering. Aktive/passive systemer reduserer ledningskompleksiteten betydelig.