- Produkter
- Sikkerhetsteknologi
- Sikkerhet over IO-Link
Sikkerhet over IO-Link
- Sikkerhetskomponenter for sikkerhet over IO-Link
- Sikre moduler for feltapplikasjoner
- Kablingsfordeler på grunn av IO-Link
IO-Link for sikkerhetsrelaterte applikasjoner
Takket være overføringsprotokollen "PROFIsafe" kan standard feilsikre sensorer og aktuatorer også betjenes via IO-Link.
Kun PROFIsafe IO-Link-modulen er nødvendig. Den tilbyr åtte sikre digitale innganger (OSSD) og fire sikre utganger. Innovasjonen: Når det gjelder maskinvaren er modulen koblet til en vanlig IO-Link master via IO-Link. Det spesielle PROFIsafe-overføringstelegrammet sørger for en "tunnelert" forbindelse med sikkerhetskontrolleren innenfor standard IO-Link-kommunikasjon. Samtidig oppfyller den sikkerhetsnivåene SIL 3 i henhold til IEC 61508 / EN 61508 og PL e i henhold til EN ISO 13849-1.
Kraftige feilsikre utganger
En separat 24 V-forsyning via L-kodede M12-kontakter gjør det mulig å koble til kraftige aktuatorer. Utgangene kan konfigureres til å være PNP- eller NPN-svitsjing.