• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

2D 비전 센서를 한 눈에

통신 인터페이스 프로세스 인터페이스 조명 렌즈 제품번호
이더넷
TCP/IP

(8극, A 코드화)
RGB-W
(편광필터 내장)
표준 16° O2D500
광각 30° O2D502
망원 10° O2D504
적외선 표준 16° O2D520
광각 30° O2D522
망원 10° O2D524

5 극 , L 코드화
(적합성 등급 B)
RGB-W
(편광필터 내장)
표준 16° O2D510
광각 30° O2D512
망원 10° O2D514
적외선 표준 16° O2D530
광각 30° O2D532
망원 10° O2D534

(5 극, A 코드화)
RGB-W
(편광필터 내장)
표준 16° O2D540
광각 30° O2D542
망원 10° O2D544
적외선 표준 16° O2D550
광각 30° O2D552
망원 10° O2D554

배선 및 트리거링

이미지 캡처는 트리거 입력에 연결된 바이너리 센서 (예: 광선 센서), 프로세스 인터페이스 (이더넷/IP 또는 TCP/IP)를 통한 명령 또는 고정된 프레임 속도로 연속적으로 트리거될 수 있습니다.

다음 연결 다이어그램은 커넥터 버전에 따른 비전 및 트리거 센서의 배선을 보여줍니다:

efector dualis Verdrahtung

왼편에서 오른편으로: 8극 A 코드화, 5극 A 코드화, 그리고 5극 L 코드화

트리거 센서와 외부 조명의 쉬운 통합을 위하여 ifm은 Y-스플리터도 제공합니다. EVC847 (트리거 센서용) 그리고 EVC848 (외부 조명용)을 참조하십시오.

추가 조명

O2D 코드 리더기에 내장된 LED 광원은 대부분의 어플리케이션에 충분한 조명을 제공하지만 추가 외부조명이 필요한 어플리케이션도 있습니다.

타입 적색 광선 적외선 백색 광선 조명 영역 설명

Bar
O2D921 O2D922 O2D923 10 x 75 mm 확산성이 높고 그림자가 거의 없는 조명
O2D924 O2D925 O2D926 10 x 150 mm
어두운 부분 O2D920 - - Ø 90 mm 니들 코드등의 표면 특성 강조

O2D915 O2D917 O2D919 Ø 106 mm
외부
Ø 66 mm
내부
균일하고 사실상 그림자가 없는 조명

돔 (Dome)
O2D931 O2D930 O2D930 80 x 80 mm

다중 각도 조명은 "흐린 일광"과 같은 어려운 대상 모양의 핫스팟을 제거합니다.

O2D933 O2D932 O2D930 130 x 130 mm

배경
O2D940 O2D941 - 25 mm 직사각형 바깥쪽 가장자리에 선명한 흑백 윤곽을 만듭니다.
O2D942 O2D943 - 50 mm 2
O2D944 O2D945 - 100 mm 2