Baş vericisi – tarih. Sıcaklık fişi(Sinyal dönüştürücü) – gelecek.

Baş vericisi – tarih. Sıcaklık fişi(Sinyal dönüştürücü) – gelecek.

Tip TP: Modüler verici – çok faydalı

  • M12 bağlantılı küçük, hafif gövde
  • Montaj karmaşıklığı ve hata kaynaklarının azalması
  • -50….300 °C arası ölçeklenebilir Pt100 / Pt1000 değerlendirmesi
  • LED sinyallerinden anlaşılabilen çalışma durumu
  • Tam “pot” kullanımı ve ecolink M12 teknolojisi ile garanti yüksek titreşim direncini
Montaj karmaşıklığı ve hata kaynaklarının azalması
İki standart M12 bağlantının kullanılması nedeniyle, TP sıcaklık prizinin kurulum karmaşıklığı, bir genel başlı /DIN raylı vericisine kıyasla asgariye indirilmiştir. Ayrıca, hata kaynakları olan kablo kelepçeleri de ortadan kalkmaktadır.
Çok amaçlı kullanım.
4 telli Pt100/ Pt1000 gelişimi sayesinde verici, bağlantı kabloları kullanılarak bir Pt elemanına da bağlanabilir. Küçük boyutuna bağlı olarak, zor uygulamalar için uygundur, çünkü güvenli bir pozisyonda monte edilebilir. TP’nin – 50 …. 300 °C arasında ölçeklenebilir olmasına ek olarak, USB arayüzü kullanılarak E30396 ölçüm aralığının neredeyse tüm uygulamalara bireysel olarak uyarlanmasına izin verir.

M12 konektörleri · çıkış işlevi 4…20 mA / IO-link

TP3232 - Sıcaklık sensörleri için ölçülen sinyal dönüştürücü, Pt100 ve Pt1000 ölçü elemanları için Haberleşme arayüzü: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analog çıkış 4...20 mA, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, Ölçme aralığı: -50...300 °C, M12 Soket
TP3237 - Sıcaklık sensörleri için ölçülen sinyal dönüştürücü, Pt100 ve Pt1000 ölçü elemanları için Haberleşme arayüzü: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analog çıkış 4...20 mA, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, Ölçme aralığı: 0...100 °C, M12 Soket
TP3231 - Sıcaklık sensörleri için ölçülen sinyal dönüştürücü, Pt100 ve Pt1000 ölçü elemanları için Haberleşme arayüzü: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analog çıkış 4...20 mA, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, Ölçme aralığı: -50...150 °C, M12 Soket
TP3233 - Sıcaklık sensörleri için ölçülen sinyal dönüştürücü, Pt100 ve Pt1000 ölçü elemanları için Haberleşme arayüzü: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analog çıkış 4...20 mA, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, Ölçme aralığı: -18...148,9 °C, M12 Soket

Problar

TT1081 - Değerlendirme ünitesine bağlantı için sıcaklık sensörleri, IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -40...150 °C, M12 Soket
TT2081 - Değerlendirme ünitesine bağlantı için sıcaklık sensörleri, IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -40...150 °C, M12 Soket
TT3081 - Değerlendirme ünitesine bağlantı için sıcaklık sensörleri, altın kaplamalı kontaklar, IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -40...150 °C, M12 Soket
TT5081 - Değerlendirme ünitesine bağlantı için sıcaklık sensörleri, altın kaplamalı kontaklar, IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -40...150 °C, M12 Soket

Kablolu sensörler

TS2229 - Değerlendirme ünitesine bağlantı için sıcaklık sensörleri, Silikonsuz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67, Ölçme aralığı: -25...90 °C, PUR-Kablo
TS2056 - Değerlendirme ünitesine bağlantı için sıcaklık sensörleri, IP 67, Ölçme aralığı: -50...250 °C, Teflon-Kablo
TS2256 - Değerlendirme ünitesine bağlantı için sıcaklık sensörleri, IP 67, Ölçme aralığı: -50...250 °C, Teflon-Kablo
TS2659 - Değerlendirme ünitesine bağlantı için sıcaklık sensörleri, IP 67, Ölçme aralığı: -30...180 °C, Silikon-Kablo

Current bulletin

Ürün seçimi