Güvenli ve güvenilir: Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü

Güvenli ve güvenilir: Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü

1G/1D (zon 0/20) kategorileri için yıpranmayan ve sağlam sensör

  • EN 60947-5-6 standardına göre geliştirilmiş Namur sensörü
  • Herşey tek bir kaynaktan: sensor ve anahtarlama amfisi.
  • Farklı silindir tipleri için kullanılabilen tek bir sensör
  • Kelepçe sabitleme şeklinde tek elle kolay kurulum
  • Tepeden slota yerleşme
Aile büyüyor
ATEX Namur uygulamaları için üretilen T-slot silindir sensörleri, ifm pnömatik silindir sensör ailesini tamamlamaktadır.
İyi sabitleme ve kolay kurulum
ifm sensörlerinin şu kanıtlanmış avantajları bulunmaktadır: kendi kendine kilitlenme mekanizması, gerilimi tahliye etme ve tek elle kolayca kurulum, anahtarlama durumunun görülebildiği LED gösterge.
Geniş adaptör seçenekleri
Geniş adaptör seçenekleri ile bu sensörler genel T-slota, bağlantı çubuğuna(tie rod), entegre profile veya ikizkenar yamuk şekilli slot silindirlerine sabitlenebilir. Sensörlere ek olarak, ifm farklı anahtarlama amfileri de sunmaktadır.
Uygulamalar:
Silo kapakları, asansörler, değirmenler veya taşıma bantları(konveyörler).

MK502A - AMR hücreli silindir sensörü, Plastik gövdeli, T-kanal profil silindir için, ATEX onayı Grup II, Kategori 1D/1G, Maks. değerleri U = 15V / I = 50mA / P = 120mW olan Sertifikalı genel güvenli devrelere bağlantı, normalde açık, gömülebilir montaj, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, PVC-Kablo

Current bulletin

Ürün seçimi