Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri
Her açıdan kolay, basit ve kesin.
- Metal gövde sayesinde şekil bozulmasında azalma
- Kolay kurulum: alıcı verici hizalamaya gerek yok
- Potansiyometre ile kolay hassasiyet ayarı
- Ekseni üzerinde dönen anahtar sayesinde ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir
- Tüm çatal genişliği boyunca kesin ve hassas ışık hüzmesi
Yeni tasarımlarıyla optik sensörler
Yeni sağlam metal gövdeli ifm sensörler geleneksel plastik çatallara kıyasla şekil bozulmasına karşı dirençlidir. Zaman alan “alıcı ve verici ayarlama” işi gerekmediğinden karşılıklı sensörlerden daha avantajlıdır.
Bu optik sensörler özellikle “besleme” ve “taşıma” sistemlerinde parça izlemek için kullanılır.
Bunun yanında kayış kenar kontrolü için ve hassas potansiyometre ayarı sayesinde çifte “besleme” izlemede kullanılır. Küçük ve sabit çaplı ışığı sayesinde şaft sapması da izlenebilir.
Optik çatal sensör OPU • kızılötesi• PNP/NPN • M8 konektör • 3 kutuplu
![]() | OPU200 - Optik çatal sensör, PNP/NPN otomatik algılama, DC PNP/NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 10 mm, Çatal derinliği D: 17 mm, kızılötesi |