Kararlı AS-i ağları için güç kaynağı

Kararlı AS-i ağları için güç kaynağı

Ana mod seçenekli güç kaynakları, kompakt ve güçlü.

  • Geniş giriş aralığı 100...240 V AC + veya ±10 %.
  • Yüksek enerji verimliliği dolayısıyla düşük kabin kontrol ısınması
  • UL Sınırlı Güç Kaynağı AC1236
  • Tam genişlemiş AS-i sistemi için güç kaynakları.
Kararlı AS-Arayüz Sistemleri
AS-i güç kaynakları, sensörler ve aktüatörler için bir kablolama sistemi olan AS-i’nin başarısında büyük pay sahibidirler. Sistemin sanayi ortamlarında çok yüksek gürültü seviyelerine dayanabilmesini sağlarlar. Güç kaynaklarının kalitesi ağın ana kaynaktaki girişimden güvenilir şekilde dekuplajını garanti eder. AS-i voltajını dengeleyerek elektromanyetik etkileşimin etkilerini en aza indirir.
Tamamen Genişletilmiş AS-Arayüzü
ifm Electronic AS-i güç kaynakları ile, AS-i ağları güvenilir ve ekonomik olarak 100 metreden 1000 metreye kadar mesafelerde kurulabilirler.

AC1236 - Güç kaynağı, AS-i Sistem gerilimi, Masterler, Sensörler, İşletme parçaları ve Modüler için, AS-i güç kaynağı 100...240 V AC, Veri ayırıcı eklenmiş, IP 20, Çalışma sıcaklığı 0...70 °C, vidalı klemens
AC1244 - Güç kaynağı, AS-i Sistem gerilimi, Masterler, Sensörler, İşletme parçaları ve Modüler için, AS-i güç kaynağı 100...240 V AC, Veri ayırıcı eklenmiş, IP 20, Çalışma sıcaklığı 0...70 °C, vidalı klemens
AC1220 - Güç kaynağı, AS-i Sistem gerilimi, Masterler, Sensörler, İşletme parçaları ve Modüler için, AS-i güç kaynağı 100...240 V AC, Veri ayırıcı eklenmiş, IP 20, Çalışma sıcaklığı 0...70 °C, Mandallı klemens
AC1221 - Güç kaynağı, AS-i Sistem gerilimi, Masterler, Sensörler, İşletme parçaları ve Modüler için, AS-i güç kaynağı 100...240 V AC, Veri ayırıcı eklenmiş, IP 20, Çalışma sıcaklığı 0...70 °C, Mandallı klemens