Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama.

Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama.

Uzaklik, yükseklik ya da hacmin görsel olarak belirlenmesi.

  • Görüntüler ve cisimler bir bakista üç boyutlu olarak algilanir.
  • Çalisma Yöntemi: pmd teknolojisi kullanilarak isik uçus süresi ölçülür.
  • Aydinlatma, uçus süresi ölçümü ve degerlendirme ayni birimden saglanir.
  • Uygulamanin ayrintili olarak degerlendirilebilmesi için her ölçümde 3.072 uzaklik degeri belirlenir.
  • Sonuçlar, 4...20 mA / 0...10 V analog çikis ya da 2 anahtarlamali çikis olarak gösterilir.
Üç boyutta cisim algilamasi - efector pmd 3d
efector pmd 3d, bir bakista cisimleri üç boyutlu olarak algilayabilen, ilk endüstriyel 3 boyutlu sensördür. Üç boyutlu uçus zamani ölçümü, hacim, uzaklik ya da yükseklik hesaplamalari gibi degisik uygulamalarda kullanilabilir. Özel aksam: Isik uçus zamani ölçümü ve degerlendirilmesi islemi bir elektronik çip üzerinde bütünlestirilmistir. Sensör çipinde 64 x 48 piksel (görüntü ögesi) bulunmaktadir. Bu çip matrisinin her pikseli, cisim ile olan uzakligini ölçerek hesaplar. Bu islem, ayni anda yapilan 3.072 uzaklik ölçüm degeri verir. Cismin çip matrisindeki görüntüsü ve ilgili uzaklik degerleri, üç boyutlu (3D) bir görüntü olusturulmasini saglar. Bu degerler, cismin ya da görüntünün niteliginin ayrintisiyla degerlendirilmesini saglar.

Görüntü sensörü "efector pmd 3d"

O3D200 - PMD 3D Sensör, Diyafram açısı 30° x 40° (yatay x dikey), IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...50 °C, M12 Soket

Aksesuarlar

E3D200 - PMD 3D Sensör için işletim yazılımı
E11898 - Ara kablo, düz / düz, Ethernet, Çapraz bağlı ethernet ara kablo, IP 67 / IP 42 , Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, 2 m PVC-Kablo
E11950 - Soket, düz, Halojensiz, IP 68, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, 2 m PUR-Kablo
E11807 - Soket, düz, Halojensiz, IP 68, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, 5 m PUR-Kablo
E3D103 - Montaj seti, Kelepçe montajlı
DN2011 - Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC, Sensörler, işletme parçaları, değerlendirme devreleri ve plc'ler için regüleli güç kaynakları, birincil anahtarlama modu, IP 20, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, klemensler 1,5 ile 6 mm²
E20939 - Çubuğa montaj, Ø 14 / M12, Boy 130 mm
E21228 - Çubuğa montaj, Ø 14, Boy 200 mm
E21229 - Çubuğa montaj, Ø 14, Boy 300 mm
E21232 - Çubuğa montaj, Ø 14, Boy 500 mm
O3D20x - Software Download

Animations