Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör

Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör

Montaj ve taşıma teknolojilerinde yüksek duyarlılıkta algılama

  • 0.5 mm çapındaki minik nesneleri bile güvenle algılama
  • Uygun fiyata kalite ve hassasiyet
  • Kolay sensor ayarı için görünür lazer ışığı
  • Kurulum sırasındaki ayar sayesinde tasarruf edilen zaman ve daha az masraf.
  • Güvenilir işlev için kesin geriplan bastırma.
Yüksek kesinlikte lazer sensörler
Lazer teknolojisi sayesinde minik nesneler bile güvenle algılanabilir. Kullanıcı dsotu bir ayar özelliği vardır: görünür lazer ışık noktası ve öğretme yöntemi kısa sürede ayar yapmayı sağlar. Uygun fiyatı sayesinde OG tip sensörler kullanışlıdır.
Lazer koruma sınıfı 1
Bu seri montaj ve taşıma teknolojilerindeki pek çok uygulamaya yönelik olan karşılıklı, polarizasyon filtreli reflektörlü ve geriplan bastırmalı cisimden yansımalı sensörleri içerir. Işıklı / ışıksız seçeneği öğretme (tezch) düğmesi ile yapılır. Tüm sensörlerin sağlam paslanmaz çelik gövdelri vardır.
Uygulamalar
Montaj ve taşıma teknolojisi

M12 konektör • 3-telli DC PNP

OGH700 - Cisimden yansımalı sensör, M18 x 1, Arka fon bastırmalı, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, Işıkta açık-/Karanlıkta açık fonksiyonu buton ile programlanabilir, DC PNP, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °CÇalışma aralığı: 0,02...0,2 m, M12 Soket
OGP700 - Reflektörden yansımalı sensör, M18 x 1, Polarizasyon filtreli, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, Işıkta açık-/Karanlıkta açık fonksiyonu buton ile programlanabilir, DC PNP, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı 0,2...15 m, M12 Soket
OGP701 - Reflektörden yansımalı sensör, M18 x 1, Polarizasyon filtreli, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, Işıkta açık-/Karanlıkta açık fonksiyonu buton ile programlanabilir, DC PNP, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı 0,2...2 m, M12 Soket
OGS700 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, DC, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı ...60 m, M12 Soket
OGS701 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, DC, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı ...2 m, M12 Soket
OGE700 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, Işıkta açık-/Karanlıkta açık fonksiyonu buton ile programlanabilir, DC PNP, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı ...60 m, M12 Soket
OGE701 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, Işıkta açık-/Karanlıkta açık fonksiyonu buton ile programlanabilir, DC PNP, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı ...2 m, M12 Soket