İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü.

İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü.

Ayrıntıları izleme, küçük metal parçaları tespit etme.

  • Statik ve dinamik versiyonlar.
  • Yüksek çözünürlük: Ø 0.6 mm çelik bilyalar bile güvenli bir şekilde algılanır.
  • 0.2 ms'lik yanıt süresiyle çok hızlı.
  • Potansiyometre aracılığıyla ayarlanabilen pals uzatma(pulse streching) ve pals hassasiyeti.
  • Normalde açık veya normalde kapalı seçenekler.
Statik sensörler
indüktif yaklaşım sensörleri gibi çalışır. Algılama alanında bir metal olduğu sürece çıkış sinyali üretir. Bu nedenle, örneğin düşen vida ile besleme veya tıkanıklık izleme gibi işlemlerde kullanılabilmektedir.
Dinamik sensörler
özellikle küçük parçalar algılanacaksa kullanılır. Bir sönümleme operasyonu esnasında sensörün çıkışında kısa bir pals üretilir. 0.1 ila 150 ms değerleri aralığında ayarlanabilir. Boruda metal kirlenmesi meydana gelse bile yüksek çözünürlük uzun süre korunur.

Halka sensörler

I7R201 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R203 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R205 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R207 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R209 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R211 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R213 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R215 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R217 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket

M12 konektör · çıkış işlevi normalde açık / normalde kapalı · 3-kablo DC NPN

I7R202 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R204 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R206 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R208 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R210 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R212 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R214 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket
I7R216 - Halka sensör, –, Hassasiyet ve pals uzatma ayarlanabilir, –, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M12 Soket


Metal parça boru sensörleri

M8 konektör · çıkış işlevi normalde açık · 3-kablo DC PNP

I85000 - Schlauchsensor, DC PNP, Algılama mesafesi ≤ 14 mm, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M8 Soket
I85004 - Schlauchsensor, DC PNP, Algılama mesafesi ≤ 20 mm, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M8 Soket

M8 konektör · çıkış işlevi normalde açık · 3-kablo DC NPN

I85001 - Schlauchsensor, DC NPN, Algılama mesafesi ≤ 14 mm, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M8 Soket
I85005 - Schlauchsensor, DC NPN, Algılama mesafesi ≤ 20 mm, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, M8 Soket

M12 kablo fişi 0.09 m · çıkış işlevi normalde açık · 3-kablo DC PNP

I85002 - Schlauchsensor, DC PNP, Algılama mesafesi ≤ 14 mm, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, PUR-Kablo, M12 konnektörlü
I85006 - Schlauchsensor, DC PNP, Algılama mesafesi ≤ 20 mm, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, PUR-Kablo, M12 konnektörlü

M12 kablo fişi 0.09 m · çıkış işlevi normalde açık · 3-kablo DC NPN

I85003 - Schlauchsensor, DC NPN, Algılama mesafesi ≤ 14 mm, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, PUR-Kablo, M12 konnektörlü
I85007 - Schlauchsensor, DC NPN, Algılama mesafesi ≤ 20 mm, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, PUR-Kablo, M12 konnektörlü

Current bulletin

Ürün seçimi