Tamamlayıcı çıkışlı hijyenik seviye sensörü
Köpük ve birikimlerden etkilenmeyen yeni seviye sensörü
- Fabrika ayarları sayesinde ortama göre ayar yapmayı gereksiz kılar.
- Bakım istemeyecek şekilde yalıtılmış ve hijyenik ortamlar için tasarlanmıştır.
- Kolayca okunabilen lazerle yazılmış ürün etiketi bulunan sağlam paslanmaz çelik gövde.
- Köpük ve birikimlere karşı dirençlidir.
- Yön bağımsız kurulumu sayesinde kolay monte edilir.
Seviye denetim altında
Yeni hijyenik seviye sensörü LMT, bir depolama haznesindeki ürünün seviyesini güvenle ölçmekten başka pompaları boşa çalışmaktan da korur. Bu ufak algı uçlu sensör, küçük DN25 borularında bile kullanılabilir.
Tak ve çalıştır (plug & play)
Farklı ortamlara göre tasarlanmış fabrika ayarları, ketçap gibi akışkan ve yapışkan ürünler için bile sensörün yeniden ayar edilmesini gereksiz kılar. Kullanılacak model, verilen uzun bir ortam listesinden seçilebilir.
Gıdada kullanılabilir
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde (316L / 1.4404) ve PEEK sayesinde sensör, bütün hijyenik ortamlarda kullanılma gerekliliklerini karşılar. Devamlı okunurluk için lazer tipi etiketinin yanında, temizlik işlemleri için IP 68 / IP 69K koruma sınıfları sağlanmıştır.