ecomatmobile Basic - birleştir, etkinleştir, çalıştır.
Hareketli araçların otomasyonu - kolay, modüler ve hesaplı maliyet
- İyi uyumlu mekanik tasarım sayesinde yapılan kolay kurulum.
- Dış kablolamaya gerek kalmaksızın sensörlerin ve aktüatörlerin (tahrik düzeneğinin) birbirine bağlanması sağlanır.
- Makine işlevlerine ait görsellerin ve sistem mesajlarının bildirilmesi sağlanır.
- Çeşitli iletişim görevleri için yüksek verimlilikle çalışan CAN arabirimi bulunur.
- CoDeSys ile IEC 61131-3 ‘e programlanabilir.
ecomatmobile Basic
Pek çok küçük boyutlu ve hareketli uygulamada denetim görevlerinin gerekliliği artmaktadır. Bugüne kadar hesaplı ve modüler mini denetçiler ortalıkta yoktu. Akılcı bir pazar araştırması ile ifm electronic, uygun denetim sistemlerini artık geliştirmektedir.
Sonuç: ecomatmobile Basic
ecomatmobile Basic, birbiriyle iyi uyumlu üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar BasicRelay(aktarıcı), BasicController (denetçi) ve BasicDisplay (gösterge) bileşenleridir. ecomatmobile Basic denetim sistemi modüler bir yapıya sahiptir. Kurulumu ve işletimi kolay, hesaplı bir çözümdür. Sadece denetimle ilgili işlevlerin yanında, kablolama ve koruma ile ilgili çözümler de sunar. Bunlara ek olarak, bir grafik görsel modül, sistem mesajlarının ve basit ekran araçlarının görüntülenmesini sağlar.
BasicRelay
![]() | CR0421 - BasicRelay, 6 otomotiv rölesi ve 10 otomotiv sigortası ((6,3 mm) için yer, 2 besleme rayı ve 6 güç dağıtıcı, serbestçe kablolanabilir |
Accessories
![]() | EC0457 - Bağlantı seti, BasicRelay CR0421 için, kablolanabilir, zur Vollbelegung eines BasicRelays | |
![]() | EC0401 - Kapak, BasicController CR040x vr BasicRelay CR042x için, kablo contası dahil |
BasicController
![]() | CR0403 - BasicController, 12 Giriş / 12 Çıkış, 2 CAN-arayüzü, Ayarlanabilir giriş / çıkış fonksiyonları, Programlama IEC 61131-3 'ye uygundur |
Starter set
![]() | EC0400 - Starter Set ecomatmobile Basic |