ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için
Zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı
- En yüksek koruma oranları için yenilikçi profilli sızdırmazlık halkası.
- Aletlerle monte edilmese dahi en iyi sızdırmazlığı sağlar.
- Bağlantı teknolojisi M8 standartlarını (EN 61076) karşılar.
- Uzun süre sorunsuz çalışabilmesi için kullanılan yüksek kaliteli malzeme.
- UL/CSA onayı hazırlanma aşamasındadır.
Zorlu uygulamalar için ecolink M8
Çoğu uygulama, özel çözümler gerektirir. Uzun vadede başarı, yüksek kaliteli malzeme kullanımı, güvenceli üretim süreçleri ve hatasız montaj ile gelir. Yenilikçi profilli sızdırmazlık halkası, yarıçap boyunca (radyal) ve eksensel olarak (aksiyal) sızdırmazlık ve dolayısıyla yüksek koruma sağlar. Aletsiz kurulum ve söküm yapılabilir. Asimetrik çalışan titreşim koruması, kavrama somununu sıkıca yerinde tutar ve böylece en iyi ve kalıcı sızdırmazlık sağlanır. Uygulamalar için özel geliştirilmiş yüksek kaliteli malzeme ve üretim boyunca ve sonrasında çalışan yoğun denetim sistemi, en yüksek kalite standardını garanti eder.
Uygulamalar:
Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlarda uygulanır.