ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı.

ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı.

Fabrika otomasyonundan makina parçaları imalatına.

  • Bağlantı teknolojisi M8 standardına uygundur (EN 61076).
  • Aletsiz montaj durumunda dahi optimum düzeyde sıkı koruma.
  • Yüksek koruma oranı için profilli sızdırmazlık halkası.
  • Testere dişli yapısı sayesinde sarsıntıya ve titreşimlere karşı korunan vida somunu.
  • Yüksek ışığa maruz kalınsa bile görünür ışık yayan LEDler.
Uygulama talepleri için ecolink M8
Uygulamaların birçoğu özel çözümler gerektirir. Uzun vadede yalnızca kaliteli malzemeler, temin edilmiş üretim süreçleri ve hatasız kurulum başarı sağlar. Işınsal (radially) ve eksensel(axially) olarak sıkı yenilikçi profilli sızdırmazlık halkası contalar yüksek koruma oranını garanti eder. Asimetrik olarak hareket eden titreşim koruması somunu konumunda sıkı biçimde sabitler ve optimum düzeyde, kalıcı mühürlenme sağlar. Uygulamaya özel olarak adapte edilmiş yüksek kalite malzemeler ve üretim esnasında ve sonrasında yoğun bir takip, maksimum kalite standardı sağlar.
ecolink –
bağlantı teknolojisinde yeni bir boyut.
Uygulamalar:
Fabrika otomasyonu, makina parçaları imalat endüstrisi, makine konstrüksiyonu, hidrolik

EVC141 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC142 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC143 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo
EVC144 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC145 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC146 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo
EVC147 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC148 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC149 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo
EVC150 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC151 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC152 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo
EVC153 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC154 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC155 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo

Current bulletin

Ürün seçimi