Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı.
Renklerinizi gösterin! İyi bir iş yapın.
- Nesneleri renklerine göre tanımlama, sıralama ve kontrol etme.
- 1 nokta öğretme yöntemi ile kurulum esnasında vakit ve nakit kazandırır.
- Seçilebilir 5 tolerans adımı
- 2.000 Hz lik yüksek anahtarlama frekansı
- Popüler O5 serisinden, çok çeşitli montaj aksesuarları.
Renk fark yaratır
Yüksek otomasyon seviyeli sanayi süreçlerinde, renk genellikle tanımlama, sıralama ve farklı ürünlerin kontrolü için bir seçim kriteridir. Ürünlerin kendi renklerinin dışında, ambalajları, etiketleri veya yazıları da elektronik renk algılayıcılar kullanarak kesin olarak tespit edilebilir.
Kolay Kurulum
Tespit edilecek renk için sensör tek bir düğmeye basılarak ayarlanır. Beş seçenekli tolerans adımı sayesinde nesne, arkaplan veya diğer nesnelerle kıyaslandığında renk tonları arasındaki en ufak değişiklikler bile tespit edilebilir. “Otomatik tespit-autodetect” çıkış hali otomatik olarak sensörün anahtarlama çıkışını PNP veya NPN olarak değitirir.
Uygulamalar
Paketleme, kağıt ve baskı sektörlerinde renk işaretlerinin veya sıralama işlerinin tespiti
Renk Sensörü, 15....19mm aralığında
![]() | O5C500 - Renk sensörü, Cisimden yansımalı renk algılama, Ayarlanabilir renkli çözünürlüğü, PNP/NPN otomatik algılama, Öğretme fonksiyonu, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M12 Soket |