Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta.
Bir tuşa basarak çalışmaya hazır.
- Uygulamada tuşa basarak ayarlama kolaylığı sağlar.
- PNP ya da NPN çıkış yüklerini otomatik olarak algılar.
- Normalde açık / normalde kapalı serbestçe seçilebilir.
- Anahtarlama durumu göstergede açıkça görülür.
- Bağlama şeritleri ile kolayca sabitlenir.
Uygulama:
Kapasitif sensörler, dökme maddeleri ya da sıvıları, metal olmayan malzemelerin arkasından algılarlar. KQ serisi kapasitif sensörler, düz bir yüzeye tutturulabildiği gibi borulara da montaj parçası ya da kablo bağıyla bağlanabilirler. Diğer yardımcı donatılar sayesinde sensörler geniş bir uygulama alanında esnek ve zamandan kazandıran hizmet sunar.
Kurulum:
Yeni yöntemler sayesinde çıkış fonksiyonunun kurulması ve ayarlanması sadece bir tuşa basarak mümkün olmaktadır. Yükün otomatik olarak algılanması, diğer sıradan kontrolörlere bağlanmayı kolaylaştırır.
48x20x14 boyut– gömülemez montaj - 2 m PVC kablolu bağlantı
48x20x14 boyut - gömülemez montaj – M8 fişli kablolu bağlantı
48x20x14 boyut - gömülemez montaj - M12 fişli kablolu bağlantı
![]() | KQ6005 - Kapasitif sensör, 1x open collector DC PNP, Algılama mesafesi 12 mm, çıkıntılı montaj, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, PVC-Kablo, M12 konnektörlü |
Aksesuarlar:
![]() | E12153 - Yüzey montajı için montaj adaptörü | |
![]() | E12154 - Yüzey montajı için montaj adaptörü | |
![]() | E11099 - Montaj adaptörü | |
![]() | E10880 - Sabitleme bağı, Boy 760 mm |