İkili hacimsel su akış sensörleri
Sağlam mekatronik akış sensörü.
- Hacimsel akış miktarları: 15 l/dk, 25 l/dk, 50 l/dk, 100 l/dk, 200 l/dk.
- Hızlı tepki zamanı: ≤ 10 ms.
- Anahtar noktaları (önceden) sürekli olarak ayarlanabilir.
- İkili anahtarlama çıkışı.
- Basınç aralığı: 25 bar.
Mekatronik akış sensörü
Akış sensörü, yay destekli piston yöntemi ile çalışır: Valf yatağındaki piston akan sıvı tarafından itilerek yayı sıkıştırır. Pistonun durumu bir indüktif sensör tarafından algılanır ve ikili bir sinyal şeklinde çıkış alınır. Sıvı akışı azaldığında, yay pistonu ilk durumuna geri iterek durumunu güvenli bir şekilde sıfırlar. Bu sayede sensör istenilen pozisyonda yerleştirilebilir ve geri akış da önlenir. Anahtarlama noktaları tek tek ayarlanabilir ve bir vida ile sabitlenir. Sağlam mekanik tasarım sayesinde sensörler zor koşullarda bile çalışmalarını sürdürür ve bakım istemezler.