Seyyar araçlar için 32-bit ExtendedController
32 çok fonksiyonlu giriş, 32 çok fonksiyonlu + 16 dijital çıkış.
- Mobil uygulamalar için teşhis işlevli analog ve dijital I/Olar.
- Mobil araçlarda kompleks kontrol işevleri için kullanılabilir.
- CANopen ve SAE J1939 protokollü 4 CAN arayüzler.
- CoDeSys 2.3 den IEC 61131-3 e rahatça programlanabilir.
- Otomobil Trafiği için Alman Federal Ofisi e1 tip onaylı.
Seyyar araçlar için 32-bit ExtendedController.
Mobil kontrol cihazı, modern elektroniğin gereksinimlerini karşılamakta, çok sayıda giriş ve çıkışlı orantısal işlevi eş zamanlı olarak yürütebilmektedir. ExtendedController(Genişletilmiş Kontrol Cihazı) özellikle otoyol dışı yollarda kullanılan araçlar ve mobil araçlarda kullanılmak üzere, geçerli standartlara dayalı olarak ve uzun vadeli deneyim göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.
Çok fonksiyonlu giriş ve çıkışların yanı sıra, her bir kontrol modülü 4 CAN arayüzle donatılmıştır. Önemli bus protokollerini, farklı veri iletişim hızlarını ve aynı zamanda şeffaf ve ön işlenmiş veri alışverişini destekler. IEC 61131-3 ile programlama sayesinde, tüm kontrol işlevleri uygulama programına kolaylıkla entegre edilebilir.
![]() | CR0232 - ExtendedController, R 360 tipi programlanabilir mobil kontrolör, 32 Bit işlemci, Ayarlanabilir giriş / çıkış fonksiyonları, Programlama IEC 61131-3 'ye uygundur, 32 Bit |