Senzorji „K=1“, odporni na magnetna polja, za uporabo pri postopkih varjenja

Senzorji „K=1“, odporni na magnetna polja, za uporabo pri postopkih varjenja

Ena preklopna razdalja za vse kovine

  • Zanesljivo zaznavanje vseh kovin zaradi enotne preklopne razdalje
  • Robustna izvedba zaradi premaza proti prijemanju
  • Brez napačnega vklopa zaradi tehnike senzorjev, odporne na magnetna polja
  • Univerzalna uporabnost zaradi velikega temperaturnega območja
  • Visoka zanesljivost zaradi stopnje zaščite IP 68/IP 69K
Težki pogoji v postopkih varjenja
Induktivni senzorji „K=1“ prenesejo težke pogoje okolja in zagotavljajo zanesljivo zaznavanje kovinskih predmetov tudi pri veliki umazaniji.
Ohišje senzorja in pritrdilne matice so zaščiteni s premazom proti prijemanju, ki preprečuje pritrditev varilnih kapljic. Med postopkom varjenja nastanejo visoka magnetna polja. Nova senzorska tehnologija zanesljivo preprečuje napačne vklope.
Hitra povezava prek priključka in ustreznega priključnega kabla iz ponudbe ecolink zagotavlja optimalno podlago za dolgotrajno uporabo.

M12-priključek · 3-žilni DC PNP · izhodna funkcija: zapiralni kontakt


IFW204 - induktivni senzor, M12 x 1, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 4 mm, vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IGW202 - induktivni senzor, M18x1, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 8 mm, vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IIW202 - induktivni senzor, M30 x 1,5, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 15 mm, vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti

Povezovalna tehnika


EVW001 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, Za uporabo pri varilnih aplikacijah, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 2 m PUR kabel
EVW002 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, Za uporabo pri varilnih aplikacijah, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 5 m PUR kabel
EVW003 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, Za uporabo pri varilnih aplikacijah, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 10 m PUR kabel
EVW004 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, Za uporabo pri varilnih aplikacijah, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 2 m PUR kabel
EVW005 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, Za uporabo pri varilnih aplikacijah, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 5 m PUR kabel
EVW006 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, Za uporabo pri varilnih aplikacijah, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 10 m PUR kabel

Dodatna oprema


E12452 - Vpenjalno držalo, 33,5 mm
E12453 - Vpenjalno držalo, 33,5 mm
E12454 - Vpenjalno držalo, 33,5 mm
E12412 - Pahljačasta podložka
E12413 - Pahljačasta podložka
E12414 - Pahljačasta podložka

Najnovejši bilten