You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Tlačni senzorji po vrstah uporabe
  2. Novice

Tlačni senzor PI za higienske vrste uporabe

Izboljšan preizkušen in preverjen izdelek: Tlačni senzor PI zdaj z optimizirano ločljivostjo

Že leta tlačni senzorji serije PI družbe ifm dokazujejo svojo vrednost v industriji živil in pijač. Vendar je tudi uspešne zadeve mogoče izboljšati. Spremembe tlaka je zdaj mogoče vizualizirati prek IO-Linka v visoki ločljivosti s približno 20.000 koraki. To je ogromna prednost, zlasti pri hidrostatičnem merjenju nivoja s pomočjo tlaka glavne: pri takih vrstah uporabe mora biti senzor zasnovan za večje merilno območje, da lahko prenese dodatni pritisk na glavno. Pri običajnih senzorjih večje merilno območje zmanjša ločljivost za zaznavanje tlaka – te težave pri PI ni več.

Dodatna prednost: senzor zaznava tudi temperaturo medija in jo prenaša prek IO-Linka. To pomeni, da ni več treba nastavljati dodatne točke za merjenje temperature.

Prednosti izdelka

Kakšne so prednosti novega tlačnega senzorja PI?

Keramična merilna celica
Senzor ima robustno, poravnano keramično merilno celico. To zagotavlja visoko odpornost in dolgoročno stabilnost tudi pri pogostih viških tlaka ali preobremenitvah. Poleg tega je keramika odporna na abrazivne medije.
Optimizirano prezračevanje
Prezračevanje je bilo optimizirano v primerjavi s predhodnimi senzorji serije PI. Vlaga tako zanesljivo odteka z membrane Gore-Tex, če je senzor nameščen z zaslonom, obrnjenim navzgor ali navzdol.
Poravnan procesni priključek
Merilna celica, ki je poravnana s procesom, ne daje nobene možnosti za usedline. Samo materiali, ki ustrezajo higienskim zahtevam, pridejo v stik z medijem.
Visoka temperaturna odpornost in merjenje
Senzor je trajno odporen na srednje temperature medija do 150°C, zato jih lahko meri in jih ciklično pošilja prek IO-Linka.
Ohišje v enem kosu iz varjenega nerjavnega jekla z IP69K
Zaradi povsem zavarjenega ohišja iz nerjavnega jekla in stopnje zaščite IP69K senzor trajno vzdrži v neugodnih okoljih in ustreza vsem zahtevam živilske industrije.

Tipične vrste uporabe

Tlačni senzorji nove serije PI1 so idealni za merjenje tlaka v rezervoarjih in ceveh pri proizvodnji živil, na primer v mlekarnah, pivovarnah in številnih drugih vrstah uporabe, kjer se uporabljajo tekočine.

Natančno spremljanje ravni v rezervoarjih

Neugodna okolja: čiščenje s pršilnimi glavami

Primeri uporabe

Spremljanje ravni medijev, ki se penijo

Določanje ravni v rezervoarjih z mediji, ki se penijo, je zelo zahtevna naloga. Večina merjenj od zgoraj navzdol se zanaša na stabilno površino medijev, da dosežejo zanesljive meritve. Poleg tega lahko pena vpliva na moč signala ali povzroči netočne meritve.
Zaznavanje hidrostatičnega tlaka je idealno pri takih vrstah uporabe, saj pena na mediju le malo ali nič ne vpliva na ustrezno merjenje ravni. To prepreči nepravilne meritve in izgube signala ter poveča zmogljivost in razpoložljivost stroja.

S PI1 lahko natančno in točno spremljamo ravni v rezervoarjih s sredstvi za penjenje, kar nam omogoča spremljanje procesa ob vsakem času in zagotavljanje dosledne kakovosti postopka.

Stranka iz mlečne industrije

Spremljanje tlaka v ceveh z najvišjim tlakom

Stranka družbe ifm v živilski industriji uporablja PI1 za spremljanje tlaka v ceveh. Pri tem je senzor idealenzaradi svoje visoke ločljivosti in jasnega prikaza procesne vrednosti na zaslonu.
Dodatna prednost je uporabljena keramična merilna celica, ki zlahka vzdrži največje tlake. Keramična merilna celica odpravlja tudi morebitno kontaminacijo izdelka, do katere lahko pride zaradi puščanja tekočine iz membrane.

V naših ceveh se zaradi hitro preklopnih ventilov pojavljajo tlačne obremenitve. Keramične merilne celice senzorja PI to ne moti, kar skrajša nenačrtovane ustavitve in ohranja razpoložljivost naših sistemov.

Stranka iz proizvodnje pijač

Spremljanje tlaka v fermentacijskih rezervoarjih

Procesi v fermentacijskih rezervoarjih puščajo ostanke. Za odstranjevanje teh ostankov se pogosto uporabljajo razpršilne krogle kot dodatek k običajnim postopkom CIP za čiščenje notranjosti rezervoarja z visokim tlakom.

Tlačni senzorji serije PI1 lahko vzdržijo neposredni visokotlačni curek vodnih šob in pršilnih glav zaradi svoje keramične kapacitivne merilne celice. Je veliko trši in stabilnejši je od običajnih kovinskih membran, ki se zlahka deformirajo in trajno poškodujejo pri teh vrstah uporabe.

Zaradi senzorja serije PI1 je mogoče zmanjšati napake opreme v fermentacijskem rezervoarju in preprečiti nenačrtovane ustavitve. Za to je v veliki meri odgovorna robustna keramična merilna celica.

Proizvajalec alkoholnih pijač

Sistemski priključek

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

32-bitna ločljivost IO-Linka
Novi PI z 32-bitno ločljivostjo in pribl. 20.000 koraki nudi podroben prikaz tudi v širokem merilnem območju.
Prenos podatkov brez izgub
IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub, saj so pridigitalni komunikaciji izključene izgube pri pretvorbi, zunanji vplivi, kot so magnetna polja, pa ne vplivajo na prenos podatkov. IO-Link zagotavlja tudi diagnostične podatke.
Transparentni procesi
Trenutni tlak je posredovan natančno z največjo možno ločljivostjo prek IO-Linka. Zaradi tega je preprosto vedno spremljati procese. Poleg tega se temperatura medija pošilja ciklično prek IO-Linka.
Preprosta namestitev
Tlačni senzor je mogoče konfigurirati hitro in preprosto prek IO-Linka.
To je med drugim podprto s funkcijo simulacije.

Izboljšana tehnologija

Večja ločljivost, spremenjena zasnova

Novi tlačni senzorji, ki so na voljo z različnimi merilnimi območji od vakuuma do 100 barov, komunicirajo z IO-Linkom 1.1 in nudijo ločljivost približno 20.000 korakov. To je posebej pomembno za vrste uporabe, pri katerih se meri diferenčni tlak in je zato mogoče uporabiti le majhen del merilnega območja. V novi seriji je izboljšana tudi kompenzacija temperature.

Tudi na videz majhne izboljšave zasnove senzorja lahko močno vplivajo pri določeni vrsti uporabe. Na primer, prezračevalna odprtina na novem tlačnem senzorju je zamaknjena za 90° in je pri običajni montaži nameščena na strani. To preprečuje, da bi se npr. nabiral kondenzat na membrani prezračevalne odprtine, ki bi povzročil umazanijo ali poslabšal delovanje. PI je optimiziran tudi z vidika prijaznosti do uporabnika: Nov koncept delovanja s tremi pritisnimi gumbi naredi nastavljanje parametrov veliko priročnejše in s tem tudi hitrejše.