Wyjątkowo solidny czujnik optyczny dla aplikacji przemysłowych

Wyjątkowo solidny czujnik optyczny dla aplikacji przemysłowych

Łatwo nastawialna fotokomórka przeznaczona do trudnego środowiska pracy

  • Odporna obudowa metalowa z konektorem M30
  • Łatwe nastawienie punktu przełączenia za pomocą potencjometru oraz skala odległości
  • Czujnik dyfuzyjny z funkcją tłumienia tła lub czujnik refleksyjny
  • Długie zasięgi działania do 800 mm dla czujników dyfuzyjnych/15 m dla czujników refleksyjnych
  • Zasięg działania niezależny od kolorów
Optymalny wybór dla aplikacji w systemach transportu bliskiego
Czujniki serii OI zostały zaprojektowane do wykrywania położenia w systemach transportu bliskiego gdzie potrzebne są długie zasięgi. Jako czujnik dyfuzyjny urządzenie działa praktycznie niezależnie od koloru, więc obiekty o różnej powierzchni mogą być wykrywane w sposób niezawodny bez konieczności zmiany nastaw. Metalowa obudowa z solidnym gwintem M30 jest ekstremalnie wytrzymała. Nawet bez dodatkowej ochrony czujnik jest odporny na udary i wstrząsy.
Łatwe nastawienie punktu przełączenia
Wyjątkową własnością jest nastawianie punktu przełączenia za pomocą potencjometru wieloobrotowego ze skalą odległości. Obroty i skala wartości są liniowo zależne od odległości (np. “1” = 100 mm, “2” = 200 mm etc.). Punkt przełączania czujnika może zostać ustawiony przed jego podąłczeniem i jest widoczny na skali przez cały czas. Nie ma łatwiejszego sposobu!

Czujnik refleksyjny z tłumieniem tła · konektor M12 · 3 - przewodowy DC

OIH580 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,05...0,8 m, Konektor M12
OIH582 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, tryb światło-włącz, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,05...0,8 m, Konektor M12
OIH280 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: ...0,6 m, Konektor M12
OIH282 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, tryb światło-włącz, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: ...0,6 m, Konektor M12

Czujnik refleksyjny z filtrem polaryzacyjnym · konektor M12 · 3 - przewodowy DC

OIP280 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,1...15 m, Konektor M12
OIP281 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,1...15 m, Konektor M12
OIP282 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, tryb ciemno-włącz, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,1...15 m, Konektor M12
OIP283 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, tryb światło-włącz, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,1...15 m, Konektor M12