Postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej w naszej działalności do 2030 roku. Nasze produkty i ogólne rozwiązania pomagają również coraz większej liczbie naszych klientów w wydajniejszej produkcji, oszczędzaniu energii i unikaniu marnowania zasobów.
Na targach HANNOVER MESSE będzie można odkryć nasze najnowsze innowacje i sprawdzone produkty sprzętowe i programowe do skutecznej cyfryzacji. Ponieważ jedno jest pewne: Wydajna, rentowna i przyjazna dla środowiska produkcja jest możliwa tylko wtedy, gdy dane z zakładu są płynnie przesyłane na poziom IT i tam przetwarzane. Nazywamy to od czujnika do chmury. Z przyjemnością wdrożymy to dla Ciebie. Z pasją.
Odbierz teraz bezpłatny bilet, przyjdź i odwiedź nas w hali 9 – a przy odrobinie szczęścia wygrasz e-rower.
Czekamy na Państwa z niecierpliwością.
Targi HANNOVER MESSE to najważniejsze na świecie forum wszystkich technologii, które mają znaczenie dla zmian w przemyśle. Podczas targów HANNOVER MESSE 2024, których tematem przewodnim jest „Energetyzacja zrównoważonego przemysłu”, w centrum uwagi znajdą się aktualne priorytety w zakresie ochrony klimatu, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju.
Firma ifm będzie obecna w Hanowerze i zaprezentuje kompleksowe portfolio rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów, dzięki którym firmy z każdego sektora przemysłu będą mogły zaprojektować swoje procesy produkcyjne w sposób efektywny i oszczędzający zasoby. Odwiedź nas i odkryj przemysł przyszłości.