Rozszerzenie rodziny zasilaczy 24 V

Rozszerzenie rodziny zasilaczy 24 V

Od 3,3 do 20 A - wysoka sprawność w wąskiej obudowie

  • Wykonanie oszczędzające miejsce
  • Wysoka sprawność, słabe nagrzewanie szaf sterowniczych
  • Duży zapas mocy
  • Bezpieczne wyłączanie na wypadek zwarcia dzięki automatycznym wyłącznikom
  • Niski początkowy prąd rozruchowy
Wydajne i niezawodne
Dzięki innowacyjnej technologii nowe zasilacze ifm, w porównaniu do zwyczajowo używanych, wymagają znacznie mniej przestrzeni w szafie sterowniczej Inną korzyścią z wydajnego wykonania zasilacza jest ponadprzeciętna sprawność wynosząca do 94%. Dzięki temu redukuje się ilość ciepła wydzielanego w szafie sterowniczej oraz ilość zużywanej energii elektrycznej. Opracowując produkt, szczególną uwagę poświęcono właściwemu zwymiarowaniu komponentów, zapewniając pracę zasilacza nawet w granicznych wartościach parametrów specyfikacji technicznej. Skutkuje to świetną wartością MTBF (Mean Time Between Failures - średni czas bezawaryjnej pracy) - około 1,4 mln godzin. Ponadto, wszystkie zasilacze ifm cechuje wystarczający zapas mocy, by przetrwały nawet krótkotrwałe zwarcia.

Zasilacze impulsowe 24 V DC do montażu w szafach sterowniczych

DN4011 - Zasilacz impulsowy 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, Regulowany zasilacz do czujników, siłowników, przekaźników kontrolnych i PLC, 80 W mocy wyjściowej, z kluczowaniem po stronie pierwotnej, Prąd wyjścia 3.3 A; regulowany, Zasilacz sieciowy NEC Class II, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe
DN4012 - Zasilacz impulsowy 24 V DC, 5 (24 V DC) / 4,3 (28 V DC) A, Regulowany zasilacz do czujników, siłowników, przekaźników kontrolnych i PLC, 120 W mocy wyjściowej, z kluczowaniem po stronie pierwotnej, Prąd wyjścia 5 A; regulowany, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe
DN4013 - Zasilacz impulsowy 24 V DC, 10 (24 V DC) / 8,6 (28 V DC) A, Regulowany zasilacz do czujników, siłowników, przekaźników kontrolnych i PLC, 240 W mocy wyjściowej, z kluczowaniem po stronie pierwotnej, Prąd wyjścia 10 A; regulowany, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe
DN4014 - Zasilacz impulsowy 24 V DC, 20 (24 V DC) / 17,1 (28 V DC) A, Regulowany zasilacz do czujników, siłowników, przekaźników kontrolnych i PLC, 480 W mocy wyjściowej, z kluczowaniem po stronie pierwotnej, Prąd wyjścia 20 A; regulowany, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe
DN4032 - Zasilacz impulsowy 24 V DC, 5 (24 V DC) / 4,3 (28 V DC) A, Regulowany zasilacz do czujników, siłowników, przekaźników kontrolnych i PLC, 120 W mocy wyjściowej, z kluczowaniem po stronie pierwotnej, Prąd wyjścia 5 A; regulowany, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe
DN4033 - Zasilacz impulsowy 24 V DC, 10 (24 V DC) / 8,6 (28 V DC) A, Regulowany zasilacz do czujników, siłowników, przekaźników kontrolnych i PLC, 240 W mocy wyjściowej, z kluczowaniem po stronie pierwotnej, Prąd wyjścia 10 A; regulowany, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe
DN4034 - Zasilacz impulsowy 24 V DC, 20 (24 V DC) / 17,5 (28 V DC) A, Regulowany zasilacz do czujników, siłowników, przekaźników kontrolnych i PLC, 480 W mocy wyjściowej, z kluczowaniem po stronie pierwotnej, Prąd wyjścia 20 A; regulowany, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe