Nowa koncepcja w sterowaniu ecomatmobile Basic
Często najlepsze rozwiązanie jest niezwykle proste.Automatyka dla aplikacji mobilnych
Łatwość, modułowość, zoptymalizowane pod kątem kosztów
Wybierz optymalne rozwiązanie i zintegruj je do twojej aplikacji mobilnej.
Zapewnij większą wygodę i niezawodność swoim klientom w zaledwie trzech krokach

1. podepnij 2. włącz 3. pracuj .
ecomatmobile Basic:
Idealna integracja wszystkich komponentów składa się na zrównoważoną platformę sterowania. Razem z ecomatmobile Basic firma ifm electronic rozwinęła łatwy, modułowy i zorientowany na koszty system sterowania dla aplikacji mobilnych, wyposażony w know-how (z ang. wiedzieć jak) w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne wytworzone w Niemczech.
Prostota
Ecomatmobile Basic jest prosty zarówno podczas instalacji i konfiguracji, a także w trakcie gdy aplikacja pracuje.
Modułowość
Trzy moduły: BasicRelay, BasicController oraz BasicDisplay idealnie dopasowywują się do siebie i mogą być użyte w bardzo elastyczny sposób.
Zoptymalizowanie kosztów
Pomimo, że jest to tani w pełni programowalny mini sterownik, ecomatmobile Basic posiada zabezpieczenia chroniące sterownik i układ sterowania.