• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

AZ ÖN GYORSÍTÓSÁVJA TERMÉKEINKHEZ.

Termékek keresése, termékek átvétele. A kettő között: csak néhány kattintás. Ennyire gyorsan, egyszerűen és kényelmesen vásárolhat tőlünk automatizálási technológiát. 24/7.

Fedezze fel az my ifm

Ügyfeleink sikertörténetei

Állítsa össze higiénikus áramlásérzékelő megoldását most

Annak érdekében, hogy gyorsan és egyszerűen tudjon profitálni élelmiszeripari átfolyásérzékelőink pontosságából, az Ön számára is elérhetővé tesszük az innovatív Solution Builder-t. Határozza meg az igényeit – mi pedig összeállítjuk a termékmegoldást. Jól hangzik? Akkor próbálja ki már most!

Most állítson össze egy szintérzékelő megoldást a folyamatos méréshez

Megbízhatóan és automatikusan szeretné nyomon követni tartályai vagy tárolóedényei töltöttségi szintjét? Ezután használja az innovatív Solution Builder-t a személyre szabott termékmegoldásokhoz, amelyek pontosan az Ön igényeire vannak szabva. Kíváncsi? Kezdje el most!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Legyen naprakész az iparágak, automatizálási technológiák és az ifm újdonságaival!

Túl sokat költ sűrített levegőre? Van megoldásunk!

Ipari környezetben a sűrített levegő az egyik legdrágább energiaforma. Ezért is fontos annyira, hogy a lehető leghatékonyabban használjuk fel ezt az energiát. Ennek része, hogy mihamarabb észleljük és gyorsan elhárítsuk a szivárgásokat. Így csökkenthetők az energiaköltségek, és a csatlakoztatott berendezések kifogástalan működése is biztosítható. Egyszerű és hatékony megoldásokat kínálunk Önnek a teljes sűrítettlevegő-rendszer teljes körű monitoringozásához. Így a teljes rendszerben nyomon követheti a sűrített levegőt – a kompresszortól az egyes végfelhasználókig.