Hogyan biztosítja az ifm termékei tartósan magas minőségét?
![Egy ifm-alkalmazott ellenőrzi az ifm egyik termékét Egy ifm-alkalmazott ellenőrzi az ifm egyik termékét](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/aktionen/campaigns-2024/food-safety/food-ifm-product-quality_7by3.jpg?v=-766973349)
„A magas termékminőség és a valós műszaki adatok sérthetetlen ifm értékek.“
Az ifm vállalati filozófiájának ezt a vezérelvét minden alkalmazottja szenvedélyesen megéli – és ez az ifm által a saját gyártású termékekre nyújtott 5 éves garanciában is megnyilvánul. Magabiztosnak hangzik? Mindenképp. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy magas szintű minőségbiztosításunkkal képesek vagyunk garantálni, hogy minden készülék hosszú távon is úgy működjön, ahogyan kell.
Minőségirányítás az ISO 9001 szerint? Számunkra ez biztos alapot jelent, amelyre saját szabványainkat, minőségi kritériumainkat és ellenőrzési folyamatainkat építhetjük.
A megfelelő végeredmény biztosítása érdekében döntő fontosságú, hogy ezeket a kritériumokat, folyamatokat és követelményeket a kezdetektől az utolsó lépésig folyamatosan biztosítsuk. A beszerzéssel kezdődően a beérkező áruk ellenőrzésén, a sorozatgyártást megelőző tartós terhelési vizsgálatokon, a gyártási folyamatból származó szúrópróbaszerű mintákon keresztül a végső ellenőrzésig. A minőségértékelési és folyamatos fejlesztési folyamatba az ügyfeleinktől érkező visszajelzéseket is folyamatosan beépítjük.
Ön is láthatja: A minőséget nem lehet csak úgy megteremteni és biztosítani. A lehető legjobb gyártóberendezések és a műszakilag jól felszerelt tesztlaboratórium mellett az emberi tényező is döntő szerepet játszik: Tapasztalattal, rendszeres információcserével és sokéves szakértelemmel biztosítjuk, hogy minden egyes termék, amelyet az ifm-től vásárol, meggyőzze Önt. Az első naptól kezdve. Egy teljes érzékelő-életen át.
Az 1000-órás teszt
Annak érdekében, hogy az érzékelők hosszú távon megbízhatóan működjenek, már előzetesen számos követelménynek kell megfelelniük
Milyen lenne a világ szabványok nélkül? Kevésbé összehasonlítható, kevésbé megbízható, kevésbé pontos. Ez így van rendben. De mi van akkor, ha valaki nem „csak” összehasonlítható, megbízható és pontos akar lenni? Ekkor az általános specifikációknál jóval magasabbra állítja saját mércéjét – és elkészít egy olyan érzékelőt, amely minden elképzelhető (és néha elképzelhetetlen) alkalmazásban a csúcsteljesítményét nyújtja. Tartós.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/aktionen/campaigns-2024/food-safety/food-ifm-product-quality_comp_3by2.jpg?v=-769070055)
Hogyan készítjük fel erre az érzékelőinket? Egy intenzív terhelési teszttel kezdünk:
- Minden új fejlesztésnek először 1000 órát kell túlélnie váltakozó hőmérsékleti körülmények között károsodás nélkül, mielőtt egyáltalán megkapná a sorozatgyártásra való jóváhagyás pecsétjét.
- A gyártás során szintén újra és újra elvégzik a normál és szélsőséges körülmények közötti teljesítményteszteket.
- Az ellenállást még a soron és azon kívül is, szúrópróbaszerűen, majd még szélesebb körben, speciális gépekkel teszteljük.
Ezáltal folyamatosan biztosítjuk, hogy termékeink kiválóan teljesítik a velük szemben támasztott követelményeket – és készen állnak arra, hogy bizonyítsák képességeiket az Ön számára.