Venttiilien asemointi
| Venttiileitä käytetään suorittamaan erilaisia sulku- ja ohjaustoimintoja kaikilla teollisuus- ja prosessiteknologian osa-alueilla. Ne ovat avainasemassa määriteltäessä laitoksen turvallisuutta, tarkkuutta ja luotettavuutta. Näiden tehtävien suorittamiseksi tarvitaan venttiilitoimilaitteissa antureita, jotka antavat ohjausjärjestelmälle tietoa venttiilien asennoista yleisten rajapintojen kautta. | ![]() |
|
Perinteisesti käytetään näissä tehtävissä magneettisia tai induktiivisia antureita, jotka ilmaisevat ohjausjärjestelmälle venttiilin ääriasennot (”auki” tai ”kiinni”) binäärisignaalien avulla. Näiden ääriasentojen välillä olevien väliasentojen tunnistuksen merkitys on kuitenkin jatkuvasti kasvamassa. Jatkuvan venttiilivalvonnan avulla mahdollistetaan mm. venttiilien pesujaksojen tunnistus ja ei-haluttujen tilojen ilmaisu. Tämä on ainoa tapa täyttää nykyaikaisen prosessivisualisoinnin kasvavat vaatimukset.
Mutta uudenaikaiset takaisinkytkentäjärjestelmät pystyvät parempaankin: Koko mittausalueen kattava suuri erottelutarkkuus mahdollistaa mm. venttiilien tiivisteiden kunnon valvonnan. Huoltotoimenpiteet voidaan siten määritellä kulumisen perusteella, mikä osaltaan kasvattaa laitoksen elinikää ja parantaa sen käyttöastetta. efector valvis pystyy täyttämään kaikki nämä vaatimukset. |
![]() |
| efector valvis on suunniteltu valvomaan pystykaraventtiileitä, joiden karan liikepituus on enintään 80 mm. Anturi valvoo jatkuvasti sen sisällä liikkuvan karan asemaa. Liikkeen raja-arvot (= opetettavat kytkentäpisteet) ilmaistaan ohjausjärjestelmälle binäärisignaalien avulla. Analogialähdöllä varustettujen mallien avulla saadaan karan asemasta jatkuva signaali. | ![]() |