• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Valosähköinen anturi mittaa etäisyydet µm-alueella

Erittäin tarkka kohteiden tunnistus

OMH-anturi tunnistaa suuren resoluutionsa ansiosta pienet kohteet standardimoodissakin mikrometrien tarkkuudella. Herkkienkin osien, kuten paristokennojen valmistuksessa käytettävien komponenttien, tarkka asettelu ja sijoittelu voidaan varmistaa luotettavasti erittäin tarkan OMH-anturin avulla.

Speed and power -lisämoodi

Speed-moodissa anturi saavuttaa vaikuttavan 1200 Hz:n mittaustaajuuden nopeissa kuljetinhihnasovelluksissa. Power-moodissa OMH säilyttää mikrometritason mittaustarkkuuden haastavissakin sovelluksissa kuten piirilevyjen kokoonpanossa. Tämä on erinomainen ominaisuus, sillä tavalliset etäisyysanturit eivät useinkaan pysty tunnistamaan luotettavasti tällaisia kohteita.

Valmis kaikenlaisiin haasteisiin

Erittäin tarkka OMH vakuuttaa myös jälkiasennussovelluksissa kompaktin ja vankan rakenteensa ja analogisen lähtönsä ansiosta. IO-Link -liitäntä mahdollistaa helpon parametroinnin ja datan käytön täysin automatisoiduissa prosesseissa.