• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Áramlásérzékelők
  2. Termékek – Újdonságok
  3. SDP légrésérzékelő

Légrésérzékelő szerszámgépekhez

Innovatív légrésmérés

Az SDP légrésérzékelő állandó pontossággal méri az érintkező felület és a tárgy közötti távolságot, és ezt abszolút értékként adja ki. A tényleges helyzetnek a célpozíciótól való legkisebb eltérései is megbízhatóan meghatározhatók. Ez tartósan biztosítja terméke minőségét.

Mivel a hézagszámítás a nyomáson és az áramláson alapul, a mérés mindig pontos marad – függetlenül a nyomásingadozásoktól, a fúvókák számától és átmérőjétől.Ezenkívül a robusztus mérőcső ellenáll az öblítési nyomásnak is, így nem kell váltani az öblítés és a mérés között.

Termékelőnyök

Milyen előnyei vannak az SDP légrésérzékelőnek?

Áttekintés
Hézagérték, áramlás és nyomás – minden információ szem előtt
Pontosság
Pontos mérési eredmények és nullhézag-érzékelés
Abszolút értékek
A légrés kiadása abszolút értékként
Minőség
Az öntisztító hatás növeli a hosszú távú stabilitást
Könnyen kezelhető
A célállapot egyszerű betanítása egyetlen kattintással

Tipikus alkalmazások

Felfekvés-felügyelet

Az új légrésérzékelőt elsősorban a modern szerszámgépekben használják. A munkadarab és a szerszámasztal, illetve a szerszámfej és a szerszámtartó közötti pozicionálás kerül ellenőrzésre. Az SDP észleli és jelzi az esetleges elhajlásokat, például azokat, amelyek az érintkező felületen lévő szennyeződésekből adódhatnak.
Ez megbízhatóan biztosítja a végtermék minőségét.

A munkadarab és a szerszámasztal közötti felfekvés ellenőrzése pl. forgács okozta helytelen felfekvés felismeréséhez

  1. Szorítóberendezés
  2. Munkadarab
  3. Maró
  4. Légtömlők
  5. Forgácsok
  6. Levegő
  7. Légfúvóka

Az SDP110 légrésérzékelő a mérőfúvóka és a munkadarab közötti távolságot 0 ... 500 µm tartományban képes mérni ± (a mért érték 3 %-a + 2 µm) ismétlési pontossággal. Ez alkalmazási területtől függően akár 5-10 mikrométeres pontosságnak felel meg. Az érzékelő ismétlési pontossága így akár tízszer finomabb, mint egy emberi hajszálé.
Ez új, pontos megoldásokat tesz lehetővé, például a felületminőség-ellenőrzéshez, amelyeket a korábbi mérőrendszerekkel nem lehetett megvalósítani.

Felület minősége

  1. felület 2. felület 3. felület nincs definiálva
 
SD mérési érték 0 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,026 mm
HMI állapot

Az érzékelő nagy pontossága miatt a felület minősége közvetlenül befolyásolja a mérési eredményt.

Nullhézag érzékelése vagy eltömődés érzékelése

A hagyományos mérési technológia nyomáskülönbség-mérést használ a hézagtávolság meghatározására, és ezért relatív mérőrendszerként csak a jó/rossz területet tudja érzékelni, ill. mbarban kifejezett nyomáskülönbséget tud kijelezni. Ennek eredményeképpen ezek a rendszerek nem képesek egyértelműen érzékelni a 0 távolságú rést, az úgynevezett "nullhézagot", vagy az eltömődött fúvókát.
Az áramlás és a nyomás kombinált kiértékelésének köszönhetően az új SDP110 rendszer nem csak abszolút távolságértékekben [mm] képes mérni a távolságot, hanem ezen túlmenően egyértelműen felismeri a nullhézagot vagy az eldugult fúvókát.

Öntisztítás

Átkapcsolás a mérőlevegő és a tisztítólevegő között

Ebben az alkalmazásban a mérőfúvókák közvetlenül a szerszámgép megmunkálóközpontjában helyezkednek el. Ezáltal a fúvókák hatalmas igénybevételnek vannak kitéve a hűtő-kenőanyag, a por és a szennyeződés miatt. Ezen zord környezeti feltételek miatt a fúvókákat és a rendszert meg kell tisztítani a szennyeződésektől, és a megmunkálóközpontot minden munkadarab-csere után nagyobb nyomással és erős áramlással kell megtisztítani.

Ezért a folyamatot 2 nyomásszintre osztjuk:

  • A mérőlevegő 1-3 bar nyomáson áramlik át a rendszeren. Egy érzékeny mérőrendszer képes a hézagméretek ilyen körülmények között történő értékelésére.
  • Az öblítőlevegő 6 bar nyomáson és nagy áramlási sebességgel halad át a rendszeren, hogy a megmunkálóközpontot megszabadítsa az esetlegesen megtapadt szennyeződésektől.

Hátránya: a hagyományos érzékeny nyomásmérési technológiát tönkretenné az öblítőlevegő magas nyomása. Ennek elkerülése érdekében a mérő- és elszívólevegő közötti előzetes átkapcsolás szükséges

A robusztus és 16 bar- nyomásnak ellenálló SDP110 légrés-érzékelő használatával ez az átkapcsolás többé nem szükséges. Ráadásul: Az érzékelő a tisztítólevegővel tisztítja magát. Ez növeli az élettartamot és optimalizálja az érzékelő hosszú távú stabilitását. A rendszer szennyeződés miatti meghibásodása így egyszerűen a múlté.

Egyszerű kezelhetőség

Kényelmes üzembe helyezés

Az egyre kisebb tételméretek miatt folyamatosan új munkadarabokat vagy új gyártási pozíciókat kell betanítani. A kapcsolási pont betanításához előre meghatározott, kalibráló vagy megfelelő darabként meghatározott minták kerülnek a gépbe. Az érzékelő a megfelelő távolságértékre van beállítva.

Mivel ez egy ismétlődő feladat, lehetővé kell tenni az új kapcsolási pontok minél hatékonyabb betanítását. Míg a hagyományos érzékelők beállítása az érzékelőn található gombok segítségével történik, addig az új légrésérzékelő lehetőséget kínál a kapcsolási pontok kényelmes betanítására a beépített IO-Link interfészen, és a PIN4-en lévő külön betanító bemeneten keresztül. Ez jelentősen csökkenti a szerelési időt.