- Áramlásérzékelők
- Szerviz – Kalibrálás
Szerviz – Kalibrálás
Akalibrálás során egy mérőműszer, az ún. próbadarab eltérése kerül meghatározásra egy referencia műszerhez, az ún. etalonhoz képest, és nyomon követhető módon dokumentálásra kerül.
Az összehasonlítás eredménye információt nyújt a mért változó eltéréséről a különböző mérési pontokon, és abszolút vagy relatív formában jeleníthető meg. A mérőeszközök rendszeres kalibrálása garantálhatja a mérési adatok pontosságát és megismételhetőségét. Az összehasonlító mérés egy nyomás-referenciaeszközzel történik.
A folyékony közegek mérésére szolgálóátfolyásérzékelők összehasonlító mérése egy átfolyás-referenciaeszközzel történik. Az összehasonlító mérés során a közeg átáramlik a kalibrálandó mérőeszközön és egy másik, előzőleg kalibrált referencia-átfolyásmérőn.
Minta-tanúsítványok letöltése
- ISO-kalibrálás SD - ZC0020 (0,53 MB)
- ISO-kalibrálás SM ATM - ZC0054
- DAkkS-kalibrálás SD - ZC0075 (1,5 MB)
- ISO-kalibrálás SM - ZC0052 (0,54 MB)
- ISO-kalibrálás SU - ZC0053 (0,54 MB)
Kalibrálás: További információk