x-, y- és z-tengely: Az érzékelő térben érzékeli a gyorsulásokat
- Optimális állapotelemzés 3 tengelyen végzett gyorsulásmérés útján
- VSE diagnosztikai elektronikához való csatlakoztatáshoz
- Univerzálisan használható az IEPE-szabványnak köszönhetően
- Széles mérési tartomány sokoldalú alkalmazási szcenáriókhoz
- Strapabíró kialakítások IP 67, IP 68 vagy IP 69K védettségekkel
A hatékony rezgésdiagnosztikához
A VSM típusú gyorsulásérzékelők képes érzékelni a rezgésváltozásokat az x-, y- és z-tengelyen. Ez a térbeli érzékelés megkönnyíti a gépek állapotellenőrzését, melyeknél az erők és kiegyensúlyozatlanságok nem csak egy mozgástengelyen hatnak. Ezek lehetnek motorok, de akár mozgó berendezésrészek is.
Az állapotfelügyelet fontos indikátora
A gépek és berendezések állapotfelügyeleténél (Condition Monitoring) a gyorsulási jel fontos szereppel bír. Az ugyanis különböző szimptómákra, pl. kiegyensúlyozatlanságra, csapágykárokra vagy törésekre utalhat, melyek a gép leállását vagy akár visszafordíthatatlan károkat is okozhatnak.
A begyűjtött nyers adatok kiértékelés céljából egy külső eszközbe, pl. az ifm VSE-típusú diagnosztikai elektronikájába továbbítódnak.
Robusztus: MEMS mérési elv
A gyorsulásérzékelők egy MEMS-csipen alapulnak (kapacitív mérési elv), és alkalmasak a nagy igénybevétellel járó ipari alkalmazásokhoz. A MEMS technológiának köszönhetően az érzékelő a diagnosztikai elektronikán keresztül aktívan ellenőrizhető működőképessége vonatkozásában (önellenőrzés).
Megfelel a piac elvárásainak: IEPE-szabvány
Az érzékelő az IEPE-jelnek megfelelően továbbítja az adatait, mely a piacon elterjedt szabványnak számít pl. a gyorsulásérzékelők területén. Az IEPE-eszközök előnye az egyenletesen magas szintű érzékenység – a csatlakozókábel típusától és hosszától függetlenül.