- Termékek
- Képfeldolgozás / Azonosítás
- Kameraszenzorok
- 2D vision szenzor tárgyfelismeréshez és ellenőrzéshez
- O2D534
Tárgyfelismerő érzékelők
O2D534
O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10
Tárgyfelismerő érzékelők
O2D534
O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10
- Kontúrok és felületek kombinált 2D vizsgálata a maximális minőségbiztosítás érdekében
- Az erőteljes algoritmusok az igényes követelményeket is teljesítik
- A felhasználóbarát szoftver leegyszerűsíti az ellenőrzési feladatok beállítását
- Megbízható működés változó fényviszonyok esetén
- Elektronikus fókusz a részletekhez
Termékjellemzők
Fény típusa | infravörös |
---|---|
Képfelbontás [px] | 1280 x 960 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 40 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 300; (24V DC; kapcsolt kimenetekkel: < 400 mA) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 850 |
Képérzékelő | CMOS képérzékelő fekete/fehér |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Trigger (indítójel) | külső; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; belső |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 1 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 1; (beállítható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Látómező méret [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési távolság [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Képfelbontás [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Telefotó lencse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. olvasási sebesség [Hz] | 40 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | PC-n keresztül ifm Vision Assistant-al |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Ethernet interfészek száma | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP; PROFINET | ||||
Gyári beállítás |
|
||||
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 |
Védettség | IP 65 |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Fotóbiológiai biztonság | mentesített csoport; (EN 62471) | ||||
Elektromos védelem |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 600 |
---|---|
Szerelés módja | csavaros rögzítés; (furat M4 x 7mm) |
Méretek [mm] | 45 x 45 x 86 |
Anyagok | ház: horganyöntvény porbevonatú; védőüveg: Gorillaglas; LED ablak: PC; nyomógomb: POM |
Tömítés anyaga | FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2,1 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - Ethernet
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D; öntött test: rozsdamentes acél; Tömítés: FKM |
Elektromos csatlakozás - tápellátás
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: L; öntött test: rozsdamentes acél |