RFID antennák IO-Linkkel különböző alkalmazásokhoz
Rugalmas a paraméterezés, diagnosztika és adatkezelés terén, és tökéletes a kevesebb adatmennyiséggel járó azonosítási feladatokhoz
- Számos készülékváltozat különböző alkalmazásokhoz
- Az IO-Linknek köszönhetően rugalmas a paraméterezés, diagnosztika és adatkezelés terén
- Tökéletes a kevesebb adatmennyiséggel járó azonosítási feladatokhoz
- Az antennaparaméterek egyszerű megjelenítése LR DEVICE vagy IO-Link master segítségével az IODD-vel
Alkalmazási területek
Az IO-Link segítségével való egyszerű integráció révén az új RFID antennák széles körben felhasználhatók. Ideális a szállítástechnika terén való felhasználás a munkadarabtartók azonosításakor, mivel itt csak kevés adat kerül átvitelre. A szerszámgépekben az RFID és az IO-Link segítségével tárak és formarészek kérdezhetők le. Ez csökkenti az ütemidőket és növeli a gyártási mennyiséget. Az autógyártásban karosszériaelemek vagy motorok kerülnek összehasonlításra RFID révén a megbízási számokkal a megmunkálási lépések vezérléséhez vagy a végszerelés ellenőrzéséhez.
Az ifm RFID-megoldásainak előnyei:
Az ifm kínálja a piacon az IO-Link érzékelők legszélesebb termékportfólióját. Az új RFID antennák teszik teljessé a kínálatot. Az RFID antennákat az IO-Link masterhez való csatlakoztatásra tervezték. Ezek akár nyolc M12-hüvelyt kínálnak IO-Link RFID antennák csatlakoztatásához. A fölérendelt vezérléssel való kommunikációhoz az IO-Link masterek kiviteltől függően egy EtherCAT-, Profibus-, Ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP- vagy Profinet-interfésszel rendelkeznek. Az IP 67 és IP 69K védettséggel rendelkező robusztus kialakítás lehetővé teszi az antennák zord ipari körülmények közti alkalmazását. Használható minden, az ISO 15693 HF-szabvány szerinti RFID-tag.
Adatszélesség
A folyamatadatok szélessége a folyamat-leképezésben 32 byte. A hasznosadat-szélesség a folyamat-leképezésben 28 byte mind a be-, mind pedig a kimenetnél.
IO-Link funkciók
- Paraméterek fel-/letöltése a készülékek cseréjéhez
- Transzponder UID olvasás
- Transzponder felhasználói adatok olvasása és írása
IO-Link kiegészítő funkciók:
- A TAG jelenléti bit kijelzése
- Antenna BE/KI
- Beállítható Data hold time