RFID olvasó-/írófej HF
DTI425
DTRHF GNRWIOUS03
RFID olvasó-/írófej HF
DTI425
DTRHF GNRWIOUS03
- ID-címkék megbízható azonosításához munkadarab-tartókon és termékeken
- Robusztus nemesacél készülékház a szerelési, adagolási és kezeléstechnikában való alkalmazáshoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Nem síkba építhető HF RFID író-/olvasófej
- Csatlakozás az IO-Link master 1.1 változatához a már jól bevált M12 csatlakozáson keresztül
Felhasználási terület
Alkalmazás | szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Kína; Szingapúr; Japán; Tajvan; Izrael; India | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
Érzékelési tartomány
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-mód | nem | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 22 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||
Elektromos védelem |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 106,25 |
---|---|
Ház | hengeres |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Védőburkolat: PPS; csatlakozódugó betét: PEI |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|