• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

LED-kupola a megbízható azonosításhoz

Homogén megvilágítás a beépített LED-ek által még a komplex formájú és visszaverődő különféle kódok precíz leolvasásához is

  • Homogén fény négy különböző színben
  • Két színkombináció választható: fehér/infravörös vagy cián/piros
  • Két megvilágított területméret
  • A négy világítószegmens külön-külön vezérelhető
  • Folyamatos fény vagy impulzus 4x több fénnyel
  • Nem kell külső vezérlőegység

Alkalmazási terület
Sok tárgy – például alumínium zsákok, bliszter csomagok vagy hajlított fémfelületek, melyeken festett, pontozott vagy lyukasztott kódok találhatók – rendelkezik bonyolult visszaverődési tulajdonságokkal. A kupola alakú megvilágítás a megoldás. A beépített LED-ek alulról világítják meg a kupolát. A kupola alatt keletkező diffúz visszaverődés következtében az eredmény egy egyenletesen megvilágított felület, amely felhős nap fényviszonyaihoz hasonlít. Ha szabvány megvilágítást használ, akkor a tárgyra irányuló közvetlen visszaverődés fényudvart (forrópontot) hozhat létre, amely hasonló a napfény visszaverődésére egy felhő nélküli napon. A homogén megvilágítás megbízható ellenőrzést, ill. azonosítást szavatol még akkor is, ha komplex formájú, fényvisszaverő tárgyakról van szó. A világító szín és a négy világítószegmens kiválasztható a nyomógomb modullal vagy kívülről.