• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo DataScience Toolbox
  4. moneo PatternMonitor

moneo PatternMonitor

A moneo PatternMonitor (PAM) a moneo DataScience Toolbox intelligens és innovatív AI-alapú eszköze, amely figyeli vállalatának állandó és folyamatos folyamatait, és azonosítja a strukturális változásokat vagy anomáliákat az egyes kritikus folyamatértékekben, például a hőmérsékletben, az áramlásban és a rezgésben.

A szoftver „gépi tanulási” algoritmusokat használ, hogy reagáljon a folyamatadatok következő váratlan mintáira:

Volatilitás
Az értékingadozás intenzitásának növekedése vagy csökkenése
Trend
Az értékek fokozatos szintváltozása
Szintváltozás
Az értékek hirtelen, fokozatos növekedése/csökkenése

Így működik a moneo PatternMonitor

A moneo PatternMonitor egy intelligens felügyeleti AI-eszköz, amely könnyen kezelhető és adattudományi szakértelem nélkül is működtethető. Kényelmesen és automatizált módon előkészíti az adatokat, és „gépi tanulás” alapján önállóan ellenőrzi azokat.

Erre képes a moneo PatternMonitor

A moneo PatternMonitor a volatilitás, a trend és a szintváltozás mintázatainak állandó keresésével lehetővé teszi a nemkívánatos változások vagy kopások gyors felismerését az ipar és az „Állapotellenőrzés” bármely területén.

A szoftveres megoldás az egyes kritikus folyamatértékek részletes nyomon követésére használható az „Állapotellenőrzés” területén.

Példaértékű
A moneo PatternMonitor előnyei önmagukért beszélnek

Egyszerű
Nincs szükség adattudományi szaktudásra. Pragmatikus megoldás a gyártás- és karbantartásvezetők számára egyszerű 5 lépéses varázslóval.
Kényelmes
Automatizált adatelőkészítés, minőségellenőrzés és a mintafelismerés paraméterezése.
Intelligens
A kritikus folyamatváltozó szerkezeti változásának automatikus felismerése IA-módszerekkel.
Megbízható
A háttér folyamatos felügyelete és riasztás a minta változása esetén.
Egyéni
Beállítható az értékelési időszak minta- és anomáliafelismerésének érzékenysége.

A nem kívánt változások felismerése mindössze néhány lépésben – az 5-lépéses varázslóval

A moneo PatternMonitor AI-szoftver minden felhasználó számára egy beállítási varázslót kínál, amely megkönnyíti a szoftver használatát.

Mindössze öt lépésben, szakértői segítség nélkül aktiválható a felügyeleti eszköz mesterséges intelligenciája, és automatizálható az adatelőkészítés, a minőségellenőrzés és a mintafelismerés paraméterezése.

 

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatják Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.