on-premises licenc a kritikus folyamatértékek szerkezeti változásainak azonosítására szolgáló szoftverhez
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
on-premises licenc a kritikus folyamatértékek szerkezeti változásainak azonosítására szolgáló szoftverhez
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- Egyszerű, 5 lépésből álló konfigurációs varázsló, amely szakértők nélkül is használható
- Az állandó, megbízható anomáliák észlelése csökkenti a téves riasztások számát és növeli a gép rendelkezésre állását
- Az automatikusan beállított dinamikus küszöbök biztosítják a folyamat minőségét
- Az energiafogyasztás korai bejelentéssel történő optimalizálása csökkenti a költségeket
- A jól áttekinthető eredmények és a konfigurációs lehetőségek testreszabott megoldásokat tesznek lehetővé
Felhasználási terület
Alkalmazás |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konfigurálás |
|
||||
Kompatibilitás |
|
||||
Adatkezelés |
|
||||
Felügyelet |
|
||||
Felhasználói interfész |
|
Szoftver / programozás
Nyelv | német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai; lengyel |
---|---|
Adathordozó | letöltés |
Licensz típusa | egyszeri licenc |
Licenc osztály | on-premises teljes verzió |
Rendszer feltételek
Min. CPU ciklus | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. CPU magszám | 4 | |
Min. RAM | 8 | |
Min. grafikus felbontás | 1920 x 1080 | |
Szükséges készülék-interfész | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Hálózati kártya | Ethernet 1 Gbit | |
Hálózati protokol | Ethernet TCP/IP | |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Webböngésző | Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését) | |
További szükséges szoftver |
|