Dataflow Modeler – Számított értékek
A „Data Flow Modeler” funkcióval a moneo logikai kapcsolatokat és számításokat kínál a „Számított értékek” / „Calculated values” vonatkozásában. Lehetővé teszik az érzékelőadatok szükséges újraszámítását vagy további számítását, melyek gyakran csak korlátozott mértékben használhatók fel közvetlenül. Ez lehetővé teszi értékes folyamatinformációk generálását.
Ilyenek például a 0...10 V vagy 4...20 mA analóg jeleket kibocsátó érzékelők. Ezeket a feszültség- vagy áramértékeket a számított értékek a tényleges folyamatértékekké (pl. hőmérséklet, nyomás, töltésszint...) alakítják át.
A grafikus programozási felület (Data Flow Modeler) segítségével a megfelelő „adatfolyamok” matematikai függvényekkel, logikákkal vagy számlálókkal könnyen létrehozhatók egy adminisztrátori jogokkal rendelkező szoftverfelhasználó által.
A számított értéket drag & drop segítségével be lehet illeszteni a topológiai útvonalba. Ha az érték már beillesztésre került a topológiai útvonalba, a szimbólum nem jelenik meg. | |
Számított érték szerkesztése ➜ Megnyílik a Data Flow Modeler. | |
A számított érték visszavonhatatlan törlése. | |
Ez a művelet használható a megfelelő számított érték keresésére egy topológiai útvonalon belül. Ez csak akkor jelenik meg, ha az érték már be van illesztve a topológiába. | |
A számított érték exportálása, megjelenik a böngésző letöltési párbeszédablaka és a számított érték helyben, zip fájlként menthető. | |
További információk jelennek meg a számított értékről. |