• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Felhasználási esetek

Fogyasztásmérés: Fenntartható és energiatakarékos gyártási folyamatok szervezése

A hűtőkörök fogyasztásának megjelenítése és elemzése a gyártás során a moneo RTM segítségével

A hűtővizet a gyártás során például lézerek hűtésére biztosítják. A hűtési kapacitás romlása, például a vízellátás elégtelensége miatt, túl későn felismerve növeli az energiaköltségeket, és legrosszabb esetben túlmelegedéshez és ezáltal a berendezés meghibásodásához vezet.

A megoldás a hűtőkör fogyasztásának mérése és a hőteljesítmény kiszámítása.

A kiindulási helyzet: Fogyasztásmérés nélkül

Eddig nem állt rendelkezésre decentralizált fogyasztásmérés az ügyfél telephelyén. Csak a teljes fogyasztást rögzítették, az egyes fogyasztók pontos figyelése nem volt lehetséges - és így a hatékonyságnövelő intézkedések vagy a karbantartás célzott tervezése sem.

A projekt célja: A folyamatbiztonság növelése

A folyamatérzékelők fokozott használata lehetővé teszi az egyes részterületek részletes energiafigyelését, hogy a gyártási költségekben kiszámítható legyen a termékenkénti energiafogyasztás. Hasonlóképpen, a hőmérséklet-felügyeletnek észlelnie kell, ha az ideális hőmérsékletet túllépik vagy nem érik el, ami azt jelenti, hogy csökkent a hűtési kapacitás vagy a szivárgás gyorsan észlelhető. További szempontként a felhasznált ipari gázok fogyasztását digitálisan kell rögzíteni. Minden információnak együttesen kell a „zöld termelés” alapját képeznie, és a DIN EN 16247-1 szerinti energiaaudit követelményeinek is meg kell felelnie.

A megvalósítás: Fogyasztásmérés a moneo RTM segítségével

Az ifm prover gmbh-nál a moneo RTM központilag van telepítve egy szerverre.
Az IO-Link master egy belső VLAN-on keresztül kapcsolódik a szerverhez.
A folyamatérzékelők az IO-Linken keresztül csatlakoznak a masterhez.

A siker: Az összes releváns energiafogyasztás átlátható, részletes rögzítése a moneo RTM segítségével

A moneo RTM segítségével az ügyfél átláthatóan áttekintheti az összes egyedi fogyasztást, és a Calculated Values funkciónak köszönhetően egyidejűleg összesítheti azokat egy átfogó eredményben. Ez lehetővé teszi számára, hogy minden egyes fogyasztó esetében egyedileg azonosítsa az ideális állapottól való eltéréseket, és így célzott karbantartási vagy optimalizálási intézkedéseket kezdeményezzen. A moneo-ba történő beruházás tehát egyben az erőforrások hatékonyabb felhasználásába történő beruházást is jelentett, ami fenntartható költségcsökkentést eredményezett.

Összegzés: A moneo RTM ezen funkciói és szolgáltatásai hozzáadott értéket biztosítanak az energia- és az erőforrásfigyelésben.

  • Calculated Values: Az érzékelő értékek az adatmodellezés segítségével átalakíthatók a folyamat szempontjából releváns információkká
  • Cockpit-funkció: A folyamatban résztvevő összes érzékelő átfogó és egyedi megjelenítése
  • Részletes információk az egyedi közegfogyasztásokról az érzékelőértékek rögzítésével
  • Integrált riasztáskezelés: Gyors reagálás a változó folyamatparaméterekre
  • Fűtő- és hűtőkörök felügyelete

A rendszer felépítése

  1. IO-Link master
  2. Fluid Monitoring System

Vezérlőpult

A vezérlőpult áttekintést nyújt a felhasználónak az ezen berendezésre vonatkozó releváns folyamatértékekről.

  1. Közeghőmérséklet a visszatérő ágban
  2. Közeghőmérséklet az előremenő ágban
  3. Áramlási mennyiség az utolsó visszaállítás óta (áramlásmérő)
  4. A rendszer jelenlegi átfolyása liter/percben kifejezve
  5. Számított hőenergia

Elemzés

A fogyasztások az Elemzés funkción keresztül megtekinthetők és kiértékelhetők az előzményekben.

Tasks & Tickets: Start/stop határértékek a moneo RTM segítségével

A határértékek a moneo RTM-ben kerülnek beállításra az érzékelők számára. A határértékek túllépése vagy el nem érése esetén riasztások aktiválódnak, amelyre megfelelően lehet reagálni. Többek között a következő értékeket veszik figyelembe:

  • Túláramlás az SM6000-nél (szivárgás / tömlőszakadás / kupaktörés)
  • Túlmelegedés az SM6000-nél (hűtőrendszer meghibásodása)
  • A visszatérő ág hőmérséklet túllépése a TA2405-nél (berendezés túlmelegedése)

Calculated Values: számított értékek

Egy hűtőkörben meghatározó folyamatérték a hőenergia, amelyből meghatározható a rendszer aktuális teljesítménye. A számításhoz több folyamatérték (átfolyás, bemenő és kimenő ág hőmérséklete) szolgál alapul.

  1. Átfolyás l/percben kifejezve
  2. Állandó: 60 (1 óra = 60 perc)
  3. Számítás: l/h = V
  4. Víz hőkapacitása: 0,00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
  5. Előremenő ág hőmérséklete
  6. Visszatérő ág hőmérséklete
  7. Hőmérséklet-különbség = ΔT
  8. Hőteljesítmény kW-ban = Q