• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Felhasználási esetek

Hogyan optimalizálja a moneo RTM a töltésszint-ellenőrzést egy kalibráló berendezésben?

Hideg- és melegvíztartályok töltésszint-ellenőrzése

Az ifm prover gmbh kalibráló berendezésében valósul meg az áramlásérzékelők kalibrálási folyamata.

A legnagyobb mérési pontosság érdekében az érzékelőket hideg és meleg vízzel is átfuttatják, és a rögzített értékeket beállítják és kalibrálják.

A kiindulási helyzet: a vízszint vizuális ellenőrzése

Eddig az ifm prover gmbh a víztartályok töltöttségi szintjét naponta, az alkalmazottak által végzett szemrevételezéssel állapította meg. Az aktuális vízmennyiség vizuális megjelenítése vagy riasztási funkcióval ellátott határérték-felügyelet nem volt adott. Ennek eredményeképpen a kalibrálási folyamat többször leállt a túl alacsony töltési mennyiségek miatt, ami állásidőkhöz és ezáltal megnövekedett költségekhez vezetett. Az adatrögzítés hiánya nem tette lehetővé az újratöltési folyamatok átláthatóságát. A karbantartási igényeket sem lehetett időben azonosítani és tervezni.

A projekt célja: Hatékony utántöltési folyamat megvalósítása

A jövőbeni nem tervezett leállások elkerülése érdekében egy állandó, szoftverrel támogatott töltésszint-ellenőrzési rendszert kellett bevezetni. Ennek figyelmeztető és riasztó jelzésekkel kellett időben figyelmeztetnie a személyzetet az alacsony vízszintre vagy a karbantartási szükségletekre.

A megvalósítás: Töltésszint-ellenőrzés a moneo RTM segítségével

A meglévő nagy teljesítményű IT-struktúra miatt a moneo az ifm prover gmbh központi szerverén került telepítésre, és aktiválták a moneo RTM modult. A tartályok felügyeletére szolgáló szintérzékelők egy IO-Link masterhez vannak csatlakoztatva, amely VLAN-on keresztül kapcsolódik a szerverhez.

A siker: A moneo RTM segítségével végzett töltésszint-ellenőrzés előnyei

A moneo RTM segítségével végzett töltésszint-ellenőrzés megbízhatóbb és megszakítás nélküli kalibrálási folyamatot eredményezett. Az automatikus értesítésnek köszönhetően, amikor egy határérték túllépése esedékes, a vízszükséglet folyamatosan fedezhető, ami csökkenti a kalibrálás költségtényezőjét. Az automatizált töltésszint-ellenőrzés másik eredménye a magas termékminőség stabil biztosítása, amely a folyamat állandóan ideális körülményein alapul.

Összegzés: A moneo RTM ezen funkciói és szolgáltatásai hozzáadott értéket biztosítanak a töltésszint-ellenőrzésben

  • Calculated Values: Az érzékelő értékek az adatmodellezés segítségével átalakíthatók a folyamat szempontjából releváns információkká
  • Cockpit-funkció: A folyamatban résztvevő összes érzékelő átfogó és egyedi megjelenítése
  • Részletes információk a töltési szintekről az érzékelő értékek rögzítése révén
  • Integrált riasztáskezelés: Gyors reagálás a változó folyamatparaméterekre
  • Elemzés: a töltési szintek szükségletalapú feltöltése az előzményadatok célzott értékelésével
  • A határérték-túllépés, ill. a határérték alá csökkenés azonosítása

A rendszer felépítése

  1. IO-Link master
  2. Folyamatos töltésszint-érzékelő (irányított mikrohullám)

Vezérlőpult

Kapjon áttekintést a moneo vezérlőpulton
A vezérlőpult áttekintést nyújt a felhasználónak a kalibráló berendezés releváns folyamatértékeiről.

  1. A tartály aktuális töltési szintje mm-ben
  2. A tartály aktuális töltési mennyisége literben
  3. Hiányzó vízmennyiség literben
  4. A töltési szint figyelmeztetési és riasztási értékének jelzőlámpás kijelzése

Elemzés

Az elemzési funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy részletesen elemezze a tartályok töltési szintjét. A töltésszint-értékek tartósan rögzítésre kerülnek, és napokkal, hetekkel vagy hónapokkal később is megtekinthetők. Ezáltal pl. következtetéseket lehet levonni a szivárgásokra vonatkozóan.

Tasks & Tickets: Határértékek kezelése

Az alsó és felső riasztási határértékeket a karbantartás során kapott tapasztalati értékek alapján határozzák meg mind a két szintérzékelő számára.

Calculated Values: számított értékek

A következő értékek a töltési szint alapján kerülnek kiszámításra.

A tartály aktuális töltési mennyisége literben

Mivel ismert a tartály alapterülete (0,24 m²), a töltési mennyiség egyszerűen meghatározható az "alapterület * töltési szint" segítségével.

  1. A tartály aktuális töltési szintje mm-ben
  2. A tartály alapterülete m²-ben
  3. Az alapterület és a töltési szint szorzata
  4. A számítás eredményeként kapott térfogat literben kifejezve

Hiányzó vízmennyiség literben
Mivel ismert a tartály maximális térfogata (72 liter), és az aktuális töltési mennyiség már kiszámításra került, a hiányzó mennyiség egyszerűen meghatározható a „maximális térfogat - töltési mennyiség” segítségével.

  1. A tartály maximális térfogata
  2. A tartály aktuális térfogata
  3. A maximális és az aktuális térfogat közötti különbség
  4. A hiányzó térfogat a tartályban literben a számítás eredményeként