• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. 3D prepoznavanje predmetov
  2. Sustav za otkrivanje paleta (PDS)
  3. Integracija PDS-a

Integracija PDS-a

Ključ uspješne provede bilo kojeg rješenja je čvrsto razumijevanje svih zahtjeva. PDS nije ništa drugačiji. U ovom se odjeljku pružaju sve pojedinosti potrebne za jamčenje uspješne provedbe PDS-a. Time se uključuje:

  • Položaj postavljanja:
    Gdje i kako treba kameru postaviti na vozilo.
  • Ožičenje:
    Kako postaviti ožičenje rješenja PDS (napajanje/komunikacija).
  • Softversko sučelje:
    Kako je rješenje PDS povezano s upravljačem vozila.
  • Vrste paleta koje se mogu otkriti:
    Koje se vrste paleta mogu otkriti standardnim rješenjem PDS.

Pridržavanjem ovim koracima jamči se uspješna provedba PDS-a.

Rješenje PDS

Položaj postavljanja:

Nagib

Visina postavljanja

Ožičenje

PDS je integriran u kameru O3D. Za kameru je potrebno napajanje od 24 V DC i njome se komunikacija odvija putem Etherneta. Ožičenje obaju sučelja prikazuje se na sljedećoj slici:

Konektor: 1 x M12

Električni priključak: Spajanje postupka
Konektor: 1 x M12

Električni priključak: Ethernet
1. U+ 1. TD+
2. Ulaz okidača 2. RD+
3. GND 3. TD-
4. Spreman je izlaz 1 za prebacivanje 4. RD-
5. Kaskadni izlaz 1 za prebacivanje

Napomena:  Za kameru je potrebna vršna struja od 2,4 A tijekom hvatanja slike.

Vrste paleta koje se mogu otkriti

PDS je namijenjen za otkrivanje paleta s dva džepa paleta. Razlikujemo palete s „blokovima” i „daskama”.

PDS može se upotrijebiti za otkrivanje sljedećih geometrija/vrsta paleta s 2 džepa:


Drvo, blok

Drvo, daska

Šperploča, daska

Dvostrana

Reverzibilna

Dvosmjerna

GMA, četverosmjerna

Jednostrana, daska

CHEP

PECO

Plastična

Nestabilna, plastična

IGPS

Softversko sučelje

PDS komunicira s upravljačem vozila putem Etherneta upotrebom žičnog protokola.

Dokumente žičnog protokola, primjere šifri i provedbu ROS-a moguće je preuzeti putem Githuba ifm-a.