• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Filtracija vode

Upotreba u pročićavanju vode

Drutvo EnviroFALK GmbH vie od 30 godina dizajnira i proizvodi sustave za pročićavanje vode za irok raspon industrija diljem svijeta. Različiti senzori drutva ifm upotrebljavaju se za nadzor složenog procesa pročićavanja, a njima se osigurava trajno visoka kvaliteta ultračiste vode.
Senzor vodljivosti LDL101 također je dio priče. Pravi je izbor kada je čistoća vode presudna za kvalitetu proizvoda ili pouzdanost procesa. U samom procesu, senzorom vodljivosti prate se koncentracija iona u vodi i signali u vrijeme kada je potrebno zamijeniti uloke izmjenjivača iona.

Applikation LDL bei Enviro Falk

Vodik

Izvjeće o primjeni drutva H2Powercell

Drutvo H2 Powercell drži hidrogen dijelom cjelovitog rjeenja za klimatske promjene i njegov je cilj učiniti hidrogen dostupnim irokim masama. Razvojno drutvo razvija sustave za opskrbu energijom čiji je cilj napredak ka zajedničkoj, klimatski neutralnoj budućnosti.
Jedan takav sustav je i kocka H2PowerCube. Unutar kocke, hidrogen se proizvodi pomoću elektrolize vode i pohranjuje u spremnik. Ako je potrebno napajanje, taj medij za pohranu H2 upotrebljava se za proizvodnju električne energije i topline pomoću niskotemperaturne gorive ćelije PEM. Jedina stvar potrebna za ekoloki prihvatljivu opskrbu energijom pomoću uređaja Cube zelena je energija, koju je, primjerice, moguće dobiti iz fotonaponskog sustava. Sustav vodi brigu sam o sebi oslanjajući se na senzorsku tehnologiju drutva ifm. Primjerice, senzorom vodljivosti LDL101 prati se kvaliteta ultračiste vode potrebne za proizvodnju H2. Na taj način, čisti hidrogen moguće je proizvesti iz najčiće vode na potpuno ekoloki prihvatljiv način.

Applikationsbilder des LDL bei H2

Čićenje dijelova

Čićenje bez ostataka pomoću ultračiste vode

Na klijent, drutvo Maschinenbau Silberhorn GmbH dio je međunarodno aktivne grupe Silberhorn i stručno je, između ostalog, za razvoj i izgradnju sustava za čićenje industrijskih dijelova.
U nekim se sustavima ultračista voda upotrebljava za proces zavrnog ispiranja za najbolje rezultate i čićenje bez ostataka. Za svjesnu i pažljivu upotrebu vode kao izvora, ultračista voda pohranjuje se u spremniku iz kojeg se stalno odvodi u proces. Da bi se osigurala stalna kvaliteta ultračiste vode, upotrebljava se ionski izmjenjivač kojim se voda stalno filtrira. Senzorom vodljivosti LDL101 prate se rad filtra, a time i kvaliteta ultračiste vode. Ako senzor ukaže na povećanje vodljivosti, to znači da je učinak filtra smanjen i da je potrebno omogućiti pravodobnu zamjenu punjenja ionskog izmjenjivača.

Applikation LDL bei Fa. Silberhorn

Održivo čićenje i očuvanje izvora

Drutvo MAFAC stručno je za čićenje dijelova vodom u industriji i nudi standardizirane jednokomorne strojeve koje je na različite načine moguće prilagoditi odnosnim potrebama čićenja.
Na je senzor vodljivosti LDL220 moguće pronaći u modelu Palma drutva MAFAC u kojem se pomoću njega obavlja važan zadatak. Usredotočen na učinkovitost izvora, odabrano sredstvo za proces čićenja ponovo se upotrebljava nekoliko puta i privremeno pohranjuje u spremnik. Da bi ponovna upotreba sredstva za čićenje bila moguća, sredstvo za čićenje ne smije biti onečićeno preko određene mjere. Senzorom LDL220 prati se upravo ta razina onečićenja. Kada se dostigne prethodno definirana vodljivost, sredstvo za čićenje se zamjenjuje da bi se osiguralo stalno temeljito čićenje.

Applikation LDL bei Mafac

Rashladna voda

Upotreba u sustavima rashladne vode i glavnim dovodnim sustavima

Nai su kupci u prolosti upotrebljavali smjesu glikola i vode za rashlađivanje upravljačkih jedinica. Međutim, naslage soli i kamenca smanjuju promjer na glavnim točkama u kanalu u kojem se prati temperatura. U spoju s manjim brzinama protoka i smanjenim kapacitetom hlađenja na tim točkama, to dovodi do problema koji se tiču kvalitete pri hlađenju dijela.
Kupci sada upotrebljavaju ultračistu vodu. Ultračista voda sprečava stvaranje naslaga i pomaže pri pouzdanom ispiranju ostataka iz cijevi. Međutim, i u ultračistoj se vodi vremenom nakupljaju ostaci. Tu na scenu stupa senzor LDL101 kojim se, pomoću vodljivosti, stalno prati kvaliteta ultračiste vode. Ako se vodljivost poveća, kupac može djelovati na vrijeme i u proces uvesti ultračistu vodu.

Applikation LDL zur Überwachung eines Kühlmittels

Praćenje saliniteta rashladne vode

Kupac u industriji prerade mesa prethodno je redovito upotrebljavao vrijednosti očitane uređajem za mjerenje saliniteta u svojim spremnicima za rashladnu vodu postavljenim u sreditu sustava. Koncentracija soli prilagođavala se zahtjevima koji se tiču kapaciteta hlađenja i okusa hrane na temelju tih mjerenja. Međutim, netočna mjerenja sve su čeće dovodila do skupih pogrenih prilagodbi.

Danas kupac upotrebljava senzor vodljivosti LDL2xx za automatsko mjerenje koncentracije soli. Kupac pomoću vodljivosti može stalno pratiti koncentraciju soli i na vrijeme planirati njezino prilagođavanje.

Procesi CIP

Čićenje temeljeno na stanju u procesu CIP

Na kupac u sirani oslanja se na moderne tehnologije prerade svježeg mlijeka. Senzor vodljivosti LDL220 drutva ifm jedan je od instrumenata koje upotrebljava.
Dvije su procesne vrijednosti u sreditu pozornosti: temperatura i vodljivost. Temperatura je glavna procesna vrijednost jer su vremena ciklusa čićenja povezana s dostizanjem prethodno definirane temperature. S druge strane, vodljivoću se pružaju informacije o napredovanju posljednjeg ciklusa čićenja: ispiranje proizvodnih linija vodom. Senzorom se otkriva kada je deterdžent u potpunosti ispran, čime se sprečava kontaminacija proizvoda, npr., mlijeka.

Posljedice: Obavljanjem čićenja temeljenog na stanju postiže se održivost najboljeg mogućeg procesa, smanjuju potronja vode i energije te održava stalna kvaliteta.

Applikation LDL in CIP-Anlage

Veća učinkovitost uz jasno razdvajanje faza

Dobavljač strojeva koji uglavnom posluje u prehrambenoj industriji značajno je povećao učinkovitost stroja svojih sustava CIP pomoću senzora vodljivosti LDL100. Budući da se senzorom otkriva vodljivost, faze procesa sada je moguće jasno identificirati. Zbog toga je moguće postići najbolju moguću potronju kemikalija i vode u procesu čićenja.

Uz pomoć senzora vodljivosti s mogućnoću poveznice IO-Link u svakom trenutku možemo pratiti i procijeniti procesne vrijednosti. To nam pruža potpunu jasnoću na temelju koje je moguće povećati učinkovitost procesa i vrijeme zastoja smanjiti na najmanju moguću mjeru.

Graditelj postrojenja u prehrambenoj industriji