• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Upotreba senzora vodljivosti za osiguravanje kvalitete i veću učinkovitost

Gruppenfoto LDL-Familie

Vrijednost vodljivosti ukazuje na to koliko dobro materijal provodi električnu struju. U industrijama vode, hrane i pića, kao i u drugim sektorima, ta se vrijednost upotrebljava kao važan izmjereni parametar u osiguranju kvalitete. Doprinosi, na primjer, poboljanju procesa CIP ili kvaliteti praćenja ultračiste vode. Uz to, vodljivost je moguće upotrijebiti i kao pokazatelj razdvajanja faza.

Teme

Prednosti proizvoda

Cjelovit dizajn bez dodatne jedinice za procjenu
Cjelovitim se dizajnom serije senzora LDL u jednom kućitu kombiniraju jedinica za procjenu i mjerni element. Time se stvara prostor za upravljački ormarić i značajno smanjuje složenost ugradnje. Uz to, između mjernog elementa i jedinice za procjenu nije potrebno upotrebljavati skupe podatkovne kabele.
Standardni priključak M12 umjesto kabelske uvodnice sklone pogrekama
Standardni priključak M12 s apsolutnom zatitom ulaza koji istovremeno podnose teke uvjete u higijenskim okruženjima. Nadalje, isključene su pogreke pri spajanju žica u zavrnoj komori.
Dugoročna izdržljivost zahvaljujući potpuno zavarenom kućitu od nehrđajućeg čelika i razreda IP69K
Postojanim se kućitem od nehrđajućeg čelika senzori serije LDL izdvajaju zbog velike izdržljivosti i dugog životnog vijeka. Jedan od razloga je sljedeće: nisu ugrađene brtve koje vremenom mogu postati porozne. Stoga, uređaj nije podložan koroziji.
Mogućnost upotrebe različitih adaptera
Zbog različitih je adaptera senzor moguće jednostavno postaviti u sklopu nadogradnje ili nove ugradnje. Zahvaljujući procesnom priključku G1/2", to već važi za cijevi malog promjera, počevi od DN25.
Uključi i radi uz pomoć poveznice IO-Link
Senzori su spremni kada i vi: jednostavno izvadite senzor LDL iz ambalaže i spojite ga. Vodljivost u mediju odmah se pouzdano utvrđuje.
Besplatna tvornička potvrda uz svaki senzor vodljivosti
Tvornička potvrda isporučuje se uz sve senzore vodljivosti LDL. Moguće ju je besplatno preuzeti s naeg mjernog mjesta sa serijskim brojem senzora.

Priključivanje sustava

Nai senzori vodljivosti

LDL100

Senzor LDL100 pravi je izbor za utvrđivanje faza procesa. Razlika između medija i konačnog utvrđivanja faze procesa ima odlučujuću ulogu, posebice u industriji hrane. Vrijednosti vodljivosti sredstava za čićenje, vode za ispiranje i proizvoda u procesnim cijevima različite su te ih je stoga moguće lako i pouzdano otkriti. Time se osigurava jasno praćenje u svakom trenutku.

LDL2xx

Senzori vodljivosti LDL2xx pravo su rjeenje za točno praćenje CIP-a ili doziranje sredstava za čićenje dijelova. Te se radnje odvijaju s velikom točnoću tijekom čitavog mjernog raspona, počevi od 100 µS/cm.

LDL101

Senzor vodljivosti LDL101 pravi je izbor kada je čistoća vode presudna za kvalitetu proizvoda ili pouzdanost postupka. Senzorom se otkriva vodljivost vode počevi od vrijednosti od 0,04 μS/cm. To ga čini idealnim za primjene u situacijama u kojima se upotrebljava pročićena voda svih razina. Moguće su primjene pročićavanje vode, čićenje dijelova i glavni dovodni sustavi (rashladna voda).

Pregled područja pripreme

Übersicht Leitfähigkeit Medien Produkte

Pomoć pri odabiru: pregled senzora vodljivosti i njihovi mjerni rasponi

Senzori vodljivosti u upotrebi

Iz prve ruke, od kupaca, naučite o različitim upotrebama senzora i kakvu dodatnu vrijednost mogu donijeti u irokom rasponu upotrebe.

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

  • Bez netočnosti pri mjerenju poput onih koje se pojavljuju pri analognom prijenosu kao rezultat viestruke digitalne i analogne pretvorbe
  • Vodljivost i vrijednost temperature: dvije vrijednosti na jednoj mjernoj točki
    • potreban je manji broj mjernih točaka
    • smanjeni početni trokovi
  • Visoku razlučivost mjerenja bez skaliranja
  • Praćenje kakvoće putem:
    •stalnog prikazivanja statusa uređaja
    • histograma radnih sati
    • unutarnje memorije za minimalne i maksimalne vrijednosti vodljivosti/temperature
  • Zamjenske je uređaje moguće otkriti i automatski konfigurirati putem glavnog uređaja IO-Link

Znate li?

Uz konvencionalni analogni izlaz, veliki je mjerni raspon razmjeren od 4 do 20 mA. Kao rezultat toga, najmanje promjene u vodljivosti često nije moguće izravno otkriti. To može dovesti do neotkrivanja preostale količine kemikalija u vodi za ispiranje ili u proizvodima, a u najgorem slučaju može čak i do povlačenja proizvoda. Međutim, s poveznicom IO-Link, razlučivost vrijednosti vodljivosti uvijek je razmjerena sukladno upotrijebljenom mjernom rasponu da bi najveća moguća točnost bila zajamčena u svakom trenutku.

Usporedba razlučivosti signala poveznice IO-Link i analognih signala u µS/cm

Mjerni raspon
[ µS/cm]
Razlučivost poveznice IO-Link Ulazna kartica analognog uređaja PLC
LDL100 * LDL101 LDL200
< 10 0,001 0,003
< 100 0,01 0,03
< 1000 1 0,1 1 0,3
< 10000 1 1 3
< 100000 10 10 25
< 500000 100 122
< 1000000 100 244

*Mjerni raspon senzora LDL100 ograničen je na 15000µS/cm.

Upute za ugradnju senzora vodljivosti