- Koristi IO-Linka
- Odabir proizvoda
- Pretvarači i zasloni sustava IO-Link
- Razdjelnici podataka
Razdjelnik podataka sustava IO-Link
Prijenos procesnih vrijednosti do upravljača i više razine informacijske tehnologije
U starijim se instalacijama analogni ili binarni izlazni signali osjetnika uglavnom šalju izravno standardnim ulaznim karticama upravljača gdje se dalje obrađuju. Većina današnjih osjetnika opremljena je sustavom IO-Link, što znači da bi se uobičajenom uporabom izgubili relevantni podaci tog sustava.
Razdjelnik podataka sustava IO-Link omogućuje uporabu i obradu ovih podataka u konvencionalnom sustavu upravljanja koji je prethodno radio u standardnom načinu rada I/O (SIO). U načinu rada SIO binarni signal povezan s upravljačkim sklopom i dalje prolazi do ulaza programibilnog logičkog kontrolnog uređaja. Osim toga, prenosi procesne vrijednosti i druge podatke osjetnika putem sustava IO-Link do sustava više razine kao što je moneo. Ovisno o osjetniku, to se može primijeniti i na analogne signale s pomoću razdjelnog kabela. Također je moguće konfigurirati parametre osjetnika s pomoću softvera moneo i odgovarajućeg glavnog uređaja sustava IO-Link.