• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Predajnici tlaka za higijenske primjene

Savršeno prikladni za sve uobičajene primjene u hrani

  • Točnost 0,2%
  • Zahvaljujući integriranom mjerenju temperature nema potrebe za većim brojem instrumenata
  • Keramička kapacitivna mjerna- otporna na preopterećenja s dobrom dugotrajnom stabilnošću
  • Ne zahtijeva održavanje jer nema brtvu od elastomera
  • Odobreno za higijenske norme diljem industrije
  • Kalibracija nulte točke gumbom za programiranje ili poveznicom IO-Link
  • Različiti procesni priključci omogućuju fleksibilnu prilagodbu

Što senzore vrste PM čini posebnima:

Visoki stupanj točnosti

Predajnici tlaka PM16 i PM17 imaju ukupnu točnost od 0,2 %. Nadalje, kompenzacija temperature s brzim promjenama temperature (npr. u postupcima CIP/SIP) znatno je poboljšana. Senzor je dakle prikladan za sva uobičajena područja primjene u prehrambenoj industriji.

Keramički kapacitivni mjerni članak

Robusna keramička mjerna ćelija senzora tlaka u ravnini otporna je na tlačne i vakuumske udare i udarce abrazivnim tvarima.

Saznajte više:

Integrirano mjerenje temperature

Senzori tlaka vrste PM15 ističu se ugrađenim mjerenjem temperature koje uklanja potrebu za više instrumenata.

Fleksibilno postavljanje

Senzori su dostupni s Triclampom za izravnu ugradnju, G1 stošcem za brtvljenje i G1 Aseptoflex-Vario za ugradnju s procesnim i zavarivačkim prilagodnicima u spremnike i s G1/2 stošcem za brtvljenje posebno za ugradnju u cijevi.

Besplatni tvornički certifikat

Za svaki senzor tlaka PM može se besplatno preuzeti tvornički certifikat s poveznice www.factory-certificate.ifm. Time se omogućava jednostavan pristup nakon kupnje senzora.

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

Prijenos podataka bez gubitaka
IO-Linkom omogućava se prijenos podataka bez gubitaka jer su gubitci pri pretvorbi isključeni digitalnom komunikacijom, a vanjski utjecaji, kao što su magnetska polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka.

Transparentni procesi
Trenutačni tlak se šalje precizno s najvećom mogućom razlučivošću putem IO-Linka. Time se olakšava praćenje procesa u svakom trenutku.

Jednostavno postavljanje
Senzor tlaka može se brzo i jednostavno konfigurirati putem veze IT, npr. moneom, upotrebom IO-Linka.

Proizvodi