• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Zaštita uređaja
  4. Zaštita uređaja
  5. E30467

Poklopac filtra tlačnih senzora

E30467

HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM

Poklopac filtra tlačnih senzora

E30467

HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM

  • Za pouzdano prekrivanje filtra tlačnih senzora
  • Potpuni komplet ventilacijske kapice, nastavka i cijevi za zrak
  • Učinkovita zaštita od zaprljanja
Mehanički podaci
Težina [g] 44,4
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4307 / 304L); FKM; PE; PTFE; PU
Zakretni moment pritezanja [Nm] 2,5...3,5; (preporučeni zatezni zakretni moment)
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Poklopac filtera sa stijenkom za ventilaciju i O-prstenom
gumena cijev: 0,5 m, Polyurethan
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.