• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Maksimalni osjetilni raspon uz minimalno izbočenje

  • Visoko prekomjerno povećanje zbog povećanih osjetilnih raspona uz gotovo izravnu ugradnju
  • Funkcijama NO i NC u jednom uređaju smanjuje se skladištenje
  • Univerzalno primjenjivo zahvaljujući visokom rasponu temperatura
  • Dizajnom kućišta omogućuje se brza ugradnja na savršenoj dubini ugradnje
  • Visoka otpornost na prodor zahvaljujući razredu zaštite od IP 65 do IP 69K

Jedan senzor za razna područja primjene

U tvorničkoj automatizaciji, primjenama s rashladnim sredstvima i mazivima ili u mobilnim primjenama: ti induktivni senzori uvjerljivi su zbog svoje univerzalne i trajne upotrebljivosti u kombinaciji s visokom učinkovitošću, temperaturnom stabilnošću i stupnjem zaštite.

Kvazi izravna ugradnja

Nadalje, kombiniraju visoke osjetilne raspone s gotovo izravnom ugradnjom. Tom se kombinacijom nudi najbolja moguća zaštita od mehaničkih tolerancija. Stoga je oštećenje senzora svedeno na minimum koliko god je to moguće. Ugradnja je razumljiva sama po sebi: jednostavno zavrnite senzor do kraja navoja i zajamčeno je savršeno pristajanje.